Form Edit2 Portlet Form Edit2 Portlet

Teste de Certificação para Acionamentos Elétricos e Controles


Instruções:

- O teste deverá ser realizado no prazo de 10 dias a partir da data em que o Comitê Técnico disponibilizar este link.

- O teste deverá ser realizado exclusivamente pelo técnico solicitante e deseja o certificado de especialista da linha de produto FA em questão.

- O teste online poderá ser realizado pelo técnico solicitante apenas uma vez e dentro do prazo informado acima.

- A nota mínima para receber a certificação é 8,0, sendo que serão 10 questões dissertativas valendo 1,0 ponto cada.

- O Comitê Técnico terá o prazo de 10 dias para divulgar o resultado do teste.

- O certificado será enviado via correio em até 30 dias após a divulgação do resultado positivo.

- Todos os campos do teste devem ser preenchidos.



01. Investindo o mínimo possível para a aplicação, qual o conjunto de Servo Drive (Power Section e Control Section) e motor que podemos aplicar em um eixo vertical que demanda no máximo 16Nm e 1920RPM de velocidade? (Utilizar o código R911 do produto).


02. O cliente demanda um Inversor de frequência de 380VAC de alimentação para utilizar em um motor de 10CV, para substituir um inversor de um concorrente que comunica com rede TCP/IP. Levando em conta que a aplicação do cliente é um eixo rotativo de um torno e precisa de carga dinâmica no eixo rotativo na maioria do tempo, o que devemos ofertar para o cliente? (Utilizar o código R911 do produto).


03. Na linha de IndraDrive, o que significa a falha F8060 e de um exemplo de defeito que pode ocasionar essa falha no display do equipamento.


04. Cite 3 exemplos de Meios Físicos e 3 exemplos de protocolos de comunicação que os equipamentos da linha de EDC da Bosch Rexroth possua.


05. Qual a diferença do Motor Síncrono para o Assíncrono?


06. O Cliente deseja automatizar uma linha de esteiras que contém os seguintes componentes: 2 botões liga e 2 botões de desliga, um de cada no início e no fim da linha de Vario Flow, 12 Solenoides que acionam atuadores no decorrer da linha, 7 motores em esteiras Vario Flow diferentes, 29 Sensores de posicionamento e detecção de peças no processo. Ao selecionar o CLP para automatizar essa linha, quais expansões de Entrada e Saída devemos ofertar para o cliente para que o número de entradas e saídas atinja o suficiente para aplicação com a menor estrutura possível? (Utilizar o código R911 do produto).


07. Para que serve um OPCUA? Cite dois equipamentos Bosch Rexroth que possuam servidor OPCUA integrado. (Utilizar o código R911 do produto).


08. Quais os protocolos disponíveis na Interface de Multi Ethernet nos IndraDrive's?


09. Qual a diferença entre os CLP's das linhas L10, L20 e L40 para os das linhas L25, L45 e L65?


10. Um integrador deseja criar uma linha de produção que necessita se comunicar diretamente com um sistema de TI que utiliza banco de dados Access para envio de dados ao CLP. Como isso pode ser feito utilizando-se os CLPs da Rexroth? O que devemos disponibilizar para o integrador para que isso possa ser feito?


Você salvou suas respostas?

Evite perdas ineperadas! Faça backup de suas respostas antes de enviar o formulário.