Form Edit2 Portlet Form Edit2 Portlet

Teste de Certificação para Ferramentas Industriais


Instruções:

- O teste deverá ser realizado no prazo de 10 dias a partir da data em que o Comitê Técnico disponibilizar este link.

- O teste deverá ser realizado exclusivamente pelo técnico solicitante e deseja o certificado de especialista da linha de produto FA em questão.

- O teste online poderá ser realizado pelo técnico solicitante apenas uma vez e dentro do prazo informado acima.

- A nota mínima para receber a certificação é 8,0, sendo que serão 10 questões dissertativas valendo 1,0 ponto cada.

- O Comitê Técnico terá o prazo de 10 dias para divulgar o resultado do teste.

- O certificado será enviado via correio em até 30 dias após a divulgação do resultado positivo.

- Todos os campos do teste devem ser preenchidos.



01. Qual a pressão mínima de trabalho para ferramentas pneumáticas Bosch?


02.Considerando as ferramentas Exact ION, qual a faixa de rotação que é passível de configuração?


03. Para atender a norma ISO 5393, as ferramentas a bateria Bosch, atendem um valor mínimo de Cmk de a) _______ atendendo a variação de 10%, mas, usualmente em testes práticos, as mesmas atingem Cmk superior à b) ________.


04.Como é feita a manutenção preventiva nas ferramentas a bateria Bosch? Qual o tempo que a primeira manutenção preventiva deve ser realizada? E após a primeira manutenção preventiva, qual o tempo que a mesma deve ser repetida?


05.Quais as duas principais características que diferenciam a linha Exact Clássica da linha SEC Exact?


06. Qual a principal diferenciação da linha SEC Exact da linha Exact ION?


07. Considerando a classificação de apertos em A, B e C, em quais podemos considerar o uso das parafusadeiras a bateria Bosch?


08. Qual a vida útil (ciclos de carga), em média, das baterias Li-Ion?


09.Qual a principal característica de funcionamento das ferramentas de Alta frequência, comparadas às ferramentas convencionais (Linha profissional Bosch)?


10. Quais os limites de torques que as ferramentas a bateria Bosch possuem (Tipo Pistola e Angular)?


Você salvou suas respostas?

Evite perdas ineperadas! Faça backup de suas respostas antes de enviar o formulário.