Form Edit2 Portlet Form Edit2 Portlet

Teste de Certificação para Tecnologias de Montagem


Instruções:

- O teste deverá ser realizado no prazo de 10 dias a partir da data em que o Comitê Técnico disponibilizar este link.

- O teste deverá ser realizado exclusivamente pelo técnico solicitante e deseja o certificado de especialista da linha de produto FA em questão.

- O teste online poderá ser realizado pelo técnico solicitante apenas uma vez e dentro do prazo informado acima.

- A nota mínima para receber a certificação é 8,0, sendo que serão 10 questões dissertativas valendo 1,0 ponto cada.

- O Comitê Técnico terá o prazo de 10 dias para divulgar o resultado do teste.

- O certificado será enviado via correio em até 30 dias após a divulgação do resultado positivo.

- Todos os campos do teste devem ser preenchidos.



01. Quais são as vantagens competitivas de uma estrutura de perfil de alumínio em relação a uma estrutura de aço? Cite os benefícios do perfil de alumínio em relação ao custo de projeto.


02.Cite 02 exemplos de aplicação para cada tipo de perfil de alumínio abaixo:

a. 20x20

b. 30x30

c. 45x45

d. 90x90


03. Faça uma lista de peças nacionais, incluindo preço de lista para o fornecimento da estrutura, conforme anexo , respeitando as seguintes premissas: “Abastecimento de linha de produção através de caixas KLT com peso (produto incluso) de 5 Kg cada caixa (dimensional da caixa - 145x300x400mm) / Total de 30 caixas (05 por via) / Dimensão da estrutura: 1000x1500x2000”.


04.Determine qual o tipo de transportador da nossa linha TS devemos utilizar com base em cada capacidade de carga abaixo, sendo:

a. Capacidade de carga de 2,5 Kg:

b. Capacidade de carga de 52 Kg:

c. Capacidade de carga de 97 Kg:

d. Capacidade de carga de 280 Kg:


05.Quais as informações básicas devemos saber antes de iniciarmos o dimensionamento de sistema transportador?


06. Qual o tipo de parafuso auto tarraxante podemos utilizar na união entre os perfis:

a. Perfil 20x20:

b. Perfil 30x30:

c. Perfil 45x45:


07. Quais os modelos de perfil de alumínio que poderão ser utilizados na placa base 120x120, conforme anexo ?


08. Qual a capacidade de carga concentrada e distribuída que uma barra de 1000 mm do perfil tubular ecoshape pode suportar, considerando este perfil engastado em ambas as extremidades?


09. Quais os perfis de alumínio estrutural que a Bosch Rexroth mantém preferencialmente em estoque?


10. Qual a finalidade do perfil de cobertura?


Você salvou suas respostas?

Evite perdas ineperadas! Faça backup de suas respostas antes de enviar o formulário.