Bosch Rexroth na Feimafe 2015

  • Próxima página

    IndraMotion MTX micro

    O comando numérico compacto da Rexroth!

    - Alto desempenho

    - Solução compacta

    - Baixo custo

    - Fácil montagem

  • Próxima página

    Cilindro Eletromecânico Heavy Duty - EMC-HD

    O atuador certo para altas capacidades de carga!

    - Alta eficiência energética

    - Simples, compacto e design robusto

    - Grande diversidade de aplicações com alto nível de flexibilidade

  • Próxima página

    OpenCore Interface

    O software de engenharia da Bosch Rexroth feito para conectar a indústria!

    - Novo conceito de IHM usando tablets e smartphones

    - Automação de T.I.

    - Engenharia rápida

Entre os dias 18 e 23 de maio de 2015 a Bosch Rexroth participará da 15ª edição da Feimafe – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura, que será realizada no Centro de Exposições do Anhembi, em São Paulo/SP.

Sob o conceito de melhor parceira no desenvolvimento de tecnologias em acionamento e controle, a Bosch Rexroth traz à Feira Feimafe soluções completas para segmento de Máquinas-Ferramenta com foco nas principais tendências do mercado para Eficiência Energética e Segurança de Máquinas, e promete encantar seus clientes! Visite-nos!

Localização: estande L598


 
 
 

No dia 21 de Maio, prepare-se para o Bosch Rexroth Experience Day!

A Drive & Control Academy, divisão de negócios educacionais da Bosch Rexroth, oferece alto nível de capacitação técnica aos profissionais do mercado, e desta vez irá compartilhar todo esse know-how com os visitantes da Feimafe 2015!

O Bosch Rexroth Experience Day será um evento gratuito e dedicado a todos os visitantes da feira que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre automação e as principais tendências do mercado!

Todos os participantes sairão das palestras com certificado, e na oportunidade sortearemos em cada um dos horários 2 cursos sobre Hidráulica Industrial*!

*consulte o regulamento no formulário

Escolha o tema de seu interesse e faça já sua inscrição!

 
 
 
 
  • MTX micro

    Comando Numérico Compacto

    O IndraMotion MTX micro é a solução CNC compacta, simples, potente e de baixo custo da Rexroth para tornos, fresas e máquinas de usinagem em geral, que consiste em uma interface homem máquina customizada (IHM) e um comando de acionamento de multieixos compacto, com comando númérico de alta capacidade e PLC incorporado.

     
  • EMC-HD

    Cilindro Eletromecânico Heavy Duty - EMC-HD

    Alta eficiência energética e baixo impacto ambiental, sem risco de vazamento. Possibilita a utilização em ambientes mais exigentes, desde indústria alimentícia até siderúrgicas e fundição. Construção simples, compacta e robusta: requer pouco espaço para integração na máquina.

    Características técnicas

    Curso máximo: 1700mm

    Velocidade máxima: 1 m/s

    Capacidades de carga: até 30 ton/ cilindro

    Temperatura de trabalho: -30ºC até 60ºC

    Classe de proteção: IP 65

     
  • OpenCore Interface

    Futebol de Automação - Soccer table

    O destaque de alta tecnologia da empresa na Feimafe 2015 também inclui a SoccerTable. Um campo de futebol automatizado cujos movimentos reproduzem manobras feitas com um tablet operado pelo visitante, demonstrando controle, precisão e agilidade no sincronismo de atuadores Rexroth com o sistema operacional Android, os quais são parametrizados e comandados pelo OpenCore Interface, uma solução de engenhariaaberta que integra processos e controles fabris de forma inovadora e revolucionária para a indústria.

     
  • Eficiência Energética

    Sytronix - Economia de 30 a 80% no acionamento de bombas

    Sytronix é a interação inteligente de Hidráulica e Eletrônica, que combina as características e vantagens mais importantes de ambas as tecnologias. Com o sistema de economia Sytronix, você garante confiabilidade de sistemas hidráulicos e eficiência energética, com economia de 30 a 80% de energia no acionamento de bombas, controlando velocidade e consumo de potência.

     
  • Segurança de Máquinas

    Segurança em linhas de produção

    Na Automação Fabril, cada minuto de disponibilidade conta. Com Segurança Máquinas Rexroth, você pode combinar segurança e eficiência. Entre outras coisas, você pode diminuir as paradas da máquina depois de intervenções manuais. Ficamos felizes em apoiá-lo logo na fase de desenvolvimento de conceito.

     


 

Destaques