Bosch Rexroth na FEIMEC 2018

  • Próxima página
  • Próxima página

A Bosch Rexroth participará da segunda edição da Feira de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC). Nesta edição apresentaremos nossas novas soluções ligadas a IoT (Internet of Things), nova linha de elementos filtrantes e ferramentas elétricas, equipamentos Hägglunds e o lançamento da Cytropac, o mais novo dispositivo para controle de pressão hidráulica conectado ao Wi-Fi e com entrada USB para extração de relatório das condições do equipamento.

Além disso, serão realizadas 2 apresentações ao dia com o tema: "Como fazer um retrofitting em 5 minutos". Será exposto um torno mecânico da década de 60, que será sensorizado e conectado, de maneira simples e sem esforço, através do IoT Gateway da Bosch Rexroth.

Em parceria com a IBM, o TJBot, um "robozinho" com tecnologia Watson, estará em nosso estande integrando diversos equipamentos e estações tecnológicas e compartilhando informações em tempo real com inteligência artificial.

Você não pode perder!

 

Visite nosso estande!

Estande G147

 

 

De 24 a 28 de abril

São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes - KM 1,5

  • Terça a Sexta-feira, das 10hs às 19hs
  • Sábado, das 9hs às 17h
 
 
 

 
 
 

Confira nossos destaques!


Conexão rápida e flexível para a Indústria 4.0 

Muitas instalações e máquinas ainda não chegaram à era digital.

Elas precisam estar primeiro conectadas para fazer uso dos benefícios da Internet das Coisas (IoT) Industrial (Indústria 4.0). A solução é o IoT Gateway que você pode usar em máquinas já instaladas, bem como em novas máquinas.

 

 
 

PLUG & PLAY

Configuração baseada em navegador

CONECTIVIDADE

Conectando uma variedade de fontes de dados e sistemas de T.I.

 

TUDO DE UMA ÚNICA FONTE

Soluções que vão de sensores até a nuvem

 

ORIENTADO PARA O FUTURO

Interfaces abertas e soluções independentes do fabricante

PRONTO PARA A IOT

Tornando máquinas mais fáceis e economicamente rentáveis para a IoT

 
 
 

Connected Hydraulics - CytroPac Rexroth

 

A falta de espaço para instalação não é mais uma desculpa para economizar energia hidráulica: a Rexroth CytroPac possui redes de energia redimensionadas de até 4 kW. Embalado com tudo o que você precisa para uma instalação rápida em um espaço pequeno - incluindo uma unidade Sytronix econômica, conversor de frequência completamente com fio e interface Industry 4.0.

 

 

Vantagens resultantes de características especiais do produto

  • Compacto: conceito de design silencioso, ideal para máquinas-ferramentas
  • Altamente eficiente: unidade Sytronix de velocidade variável para energia sob demanda; Tecnologia de tubos de calor mais recente para refrigeração a água
  • Rede: conversor de freqüência com fio completo com Sercos; economiza espaço e pode até eliminar completamente o armário de controle
  • Prático: sensores extensivos fornecem monitoramento de condições preventivas em tempo real; fácil integração e start-up
  • À prova de futuro: projetado para uso em conceitos i4.0

Dados técnicos chave

 

Máx. Pressão: 100 bar

Máx. Poder hidráulico: 2,2kW

Máx. fluxo: 25l / min

Máx. volume do reservatório: 20 litros

Em conformidade com a Directiva 2009/125 / CE da UE

Conectividade com Sercos e Multi-Ethernet