Bosch Rexroth na FENASUCRO 2018

  • Próxima página
  • Próxima página

 Visite nosso estande !

Estande A49

De 21 a 24 de agosto

Centro de Eventos Zanini

  • Terça a Sexta-feira, das 13hs às 20hs
 
 

 

MAIS PRODUTIVIDADE, MENOS MANUTENÇÃO

Imagine se fosse possível determinar o momento idal para fazer a manutenção das máquinas de uma fábrica - nem muito cedo, para não substituir peças ainda com vida útil; nem tarde demais, para não correr o risco de quebras e interrupções do processo produtivo.

Visite nosso estande na FENASUCRO 2018 e saiba como obter máxima disponibilidade operacional e monitorar e controlar, em tempo real, seus equipamentos com o Condition Monitoring da Bosch Rexroth!

   

PARTICIPE DE NOSSA PALESTRA!

    

Localização: Auditório 02, Centro de Eventos Zanini, Sertãozinho - SP (Pavilhão FENASUCRO)

Dia 23/08/2018, quinta-feira.

Das 16:35 às 17:20

    

Participe e conheça os benefícios ao utilizar os motores hidráulicos diretos da Bosch Rexroth em acionamento industriais. Aumente seus resultados e disponibilidade operacional e monitore seu sistema em tempo real, otimizando a manutenção, reduzindo paradas desnecessárias e aumentando a vida útil de seus equipamentos.

    

Palestrante: Paulo Grassmann e Eder Oliveira

    

INSCREVA-SE JÁ!

    

Mais informações

 

    

    

    

 
 

 
 

Confira nossos destaques!

 
 

Connected Hydraulics - CytroPac Rexroth

 

A falta de espaço para instalação não é mais uma desculpa para economizar energia hidráulica: a Rexroth CytroPac possui redes de energia redimensionadas de até 4 kW. Embalado com tudo o que você precisa para uma instalação rápida em um espaço pequeno - incluindo uma unidade Sytronix econômica, conversor de frequência completamente com fio e interface Industry 4.0.

 

 
 

Vantagens resultantes de características especiais do produto

  • Compacto: conceito de design silencioso, ideal para máquinas-ferramentas
  • Altamente eficiente: unidade Sytronix de velocidade variável para energia sob demanda; Tecnologia de tubos de calor mais recente para refrigeração a água
  • Rede: conversor de freqüência com fio completo com Sercos; economiza espaço e pode até eliminar completamente o armário de controle
  • Prático: sensores extensivos fornecem monitoramento de condições preventivas em tempo real; fácil integração e start-up
  • À prova de futuro: projetado para uso em conceitos i4.0

Dados técnicos chave

 

Máx. Pressão: 100 bar

Máx. Poder hidráulico: 2,2kW

Máx. fluxo: 25l / min

Máx. volume do reservatório: 20 litros

Em conformidade com a Directiva 2009/125 / CE da UE

Conectividade com Sercos e Multi-Ethernet