Acionamentos Elétricos e Controles,
Tecnologia de Acionamento Linear,
Hidráulica Mobil,
Tecnologia de montagem,
Robótica móvel
A LogiMAT, a Feira internacional de soluções intralogísticas e gestão de processos, define novos padrões como a maior exposição anual de intralogística na Europa. Ela é a principal feira internacional oferecendo uma visão geral abrangente do mercado e compartilhamento competente de conhecimento.
Adquira seus ingressos
NEXT LEVEL LOGISTICS
Você está procurando aumentar a eficiência em toda a cadeia logística e criar uma transparência completa através de soluções inteligentes?
Então, aprenda mais sobre as nossas soluções personalizadas para logística interna e externa e intralogística: coloque sua logística em ação com componentes de software e hardware para empilhadeiras e AMR, assim como nosso extenso portfólio de acionamento e controle para armazenamento de alta capacidade e automação de processos. Para o abastecimento em fila acionado pela demanda, o fluxo de bens é individualizado pela Seleção inteligente de itens baseada em IA via robô ou sistema cartesiano de acordo com o pedido e é transportado de maneira totalmente autônoma conforme necessário. Nem mesmo requisitos dinâmicos poderão paralisar o fluxo de bens, porque nós respondemos a qualquer interrupção ou mudança em tempo real através de nossas soluções integradas de maneira inteligente.
Leve sua logística a um novo nível com um hardware compacto, software flexível, interface aberta e mínimo esforço de engenharia.
Entre em contato conosco, estamos ansiosos para falar com você.
We Move – You Win.
Faça uma visita ao nosso estande no hall 06 estande D31.
ctrlX AUTOMATION – ferramenta de automação para intralogística
Na intralogística, diversas empresas contam com soluções logísticas automatizadas para alcançar uma melhor eficiência. A ferramenta de automação aberta e flexível ctrlX AUTOMATION permite uma redução de esforço de engenharia de 30 para 50 % e uma automação eficiente, por exemplo, em combinação com kit de robótica ROKIT. Outro exemplo de sucesso é o COMPACT SHUTTLE da DAMBACH, que é controlado pelo poderoso ctrlX CORE, que economiza espaço. A capacidade da solução oferece a possibilidade de adicionar novas funções à estação de trabalho em qualquer momento para permanecer adaptável e em movimento.
O robô móvel autônomo (AMR) ACTIVE Shuttle já está presente na fábrica do futuro!
A Fábrica do futuro é totalmente flexível e conectada – os AMRs se encaixam perfeitamente nesse tipo de ambiente, entregando mercadorias onde e quando elas são necessárias. Há uma demanda crescente por produção multivariada e em pequenos lotes, e o ACTIVE Shuttle resolve esse desafio flexibilizando os processos de intralogística, sem precisar alterar a infraestrutura da fábrica. Preparado para o futuro e de uso flexível, o ACTIVE Shuttle se comunica também com o software de gerenciamento de frota através da interface VDA 5050 padronizada. Isso também torna possível as operações mistas com robótica móvel de outros fabricantes. ACTIVE Shuttle
Kassow Robots
Kassow Robots oferece um grande variedade de cinco modelos para ajudar todas as empresas de manufatura. SMEs em particular produzem ainda mais competitivamente usando cobots em múltiplas formas. Mantendo-se verdadeira à afirmação “forte, rápida, simples”, a empresa com sede em Copenhagen desenvolve e produz robôs colaborativos com 7 eixos que são leves, industriais e de eficiência única. Apesar de seu grande alcance de até 1800 mm, esses cobots são extremamente poderosos, velozes e apropriados para o uso em até mesmo espaços pequenos – os cobots da Kassow Robots são capazes de chegar perto dos cantos. Esses robôs inovadores fazem os SMEs atingirem automação e programação complexas de forma flexível, independente e econômica.
Leve seus robôs móveis ao próximo nível – com o kit de robótica ROKIT
O kit de robótica modular ROKIT de componentes de software e hardware comprovados desbloqueia novas possibilidades para os participantes do mercado. Ele oferece flexibilidade máxima e eficiência na automação de processos. Os componentes – ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor – cuidam do posicionamento, navegação e execução do movimento, e vêm com a interface gráfica de usuário intuitiva aXessor. Junto a ctrlX AUTOMATION, nós mostraremos um exemplo de como você pode usar nosso kit de ferramentas abertas de componentes de software e hardware para ajustar e automatizar os robôs móveis às suas necessidades.
Software para manuseio autônomo de objetos desconhecidos com robôs industriais.
Usando Smart Item Picking como exemplo, nós mostraremos uma solução de software que permite o manuseio autônomo de objetos por robôs industriais disponíveis comercialmente. Nessa aplicação, ele faz a automação de tarefas manuais de seleção e processos em logística, como centros de distribuição de bens. O software reconhece um grande número de objetos para serem agarrados sem modelo, sem ensino e com a ajuda de inteligência artificial. A solução pode ser adaptada para requisitos de clientes em específico e não requer um especialista operando. Altas taxas de seleção aumentam a produtividade, compensam por gargalos de capacidade e reduzem significativamente as taxas de erro.
Tecnologia de movimento linear – opções inteligentes para soluções logísticas sustentáveis.
De componentes individuais a subsistemas mecatrônicos inteligentes – A tecnologia linear da Rexroth oferece soluções rápidas, eficientes e orientadas para o futuro para a indústria logística. Aumentar a produtividade e a sustentabilidade e economizar recursos ao mesmo tempo: os cilindros eletromecânicos garantem um longa vida de serviço não são apenas econômicos, mas também eficientes energeticamente e de baixa manutenção. Eixos lineares prontos para instalar, por exemplo, com acionamento por correia dentada, são compactos e leves, mas ao mesmo tempo possuem alta rigidez. Eles são perfeitamente adequados para o uso nas linhas de empacotamento, logística e armazenamento. Conecte e produza com nossos novos robôs lineares – consistindo nos melhores componentes de tecnologia linear, hardware e software de automação. A solução ideal para as suas necessidades de automação.
Eletrônica móvel e telemática BODAS
Com BODAS – Soluções de aplicações digitais Bosch Rexroth nós oferecemos um ecossistema holístico de telemática Iot a software e hardware eletrônico, como visores de sensores e unidades de controle, para o mercado off-highway. BODAS é aberta, dimensionável e garante fácil acesso para colocar menos tensão nos seus recursos e aumentar a lucratividade. Ela combina experiência, bem como tecnologia de aplicação e é definida pela qualidade líder de mercado e soluções flexíveis. Isso se aplica a produtos padrão, mas também a soluções personalizadas desenvolvidas em conjunto.
Sistema multicâmera
O assistente de visão da Bosch monitora as áreas na frente, atrás e nas laterais da empilhadeira, oferecendo uma visão de 360 graus. Ao olhar pelo monitor, o motorista vê exatamente o espaço que tem disponível para manobrar. Além disso, é possível exibir a faixa da empilhadeira na imagem do monitor dependendo do ângulo de direção. O assistente de visão da Bosch apresenta um conceito de aplicação intuitivo que possibilita a adaptação do sistema a diferentes tipos de veículos com uma ferramenta de software. Com o intuito de atender à demanda de equipar as máquinas existentes, a Bosch também oferecerá o sistema multicâmera como um solução de reequipamento começando em 2023.
Estacionamento com manobrista automatizado – o primeiro serviço de estacionamento sem motorista do mundo
A Bosch desenvolveu estacionamento automatizado com manobrista, a primeira função de estacionamento altamente automatizado sem motorista (SAE nível 4) do mundo a receber aprovação oficial para uso comercial na Alemanha. O motorista apenas precisa parar o veículo na área de desembarque e sair. A infraestrutura inteligente da Bosch instalada no estacionamento assume o controle e interage com a tecnologia do veículo para dirigi-lo ao espaço vago e estacioná-lo. O estacionamento P6 da APCOA no Aeroporto de Stuttgart é o primeiro no mundo a permitir o uso comercial do sistema de estacionamento sem motorista. O princípio de estacionamento com manobrista automatizado também oferece vantagens em outras áreas – por exemplo, na indústria automotiva: manobra automatizada de veículos - a planta otimiza significativamente os fluxos de trabalho da produção. O sistema manobra veículos novos sem motorista do final da fila, por exemplo, para estações de carregamento e também para a central do cliente.