The Battery Show Europe
The Battery Show Europe é a feira mais importante para os tomadores de decisão sobre baterias e tecnologia H/EV. Conheça fabricantes, fornecedores, engenheiros, líderes de pensamento e tomadores de decisão em uma conferência e feira comercial voltada para os mais recentes desenvolvimentos nas indústrias automotiva e de baterias avançadas.
A PRODUÇÃO DE BATERIAS PRECISA DE INOVAÇÃO
Como prestadora de soluções em automação com renome mundial, nós oferecemos suporte ao fluxo de valor completo: desde a produção de eletrodos e células e montagem de módulos e pacotes de bateria à testagem de fim de linha e reciclagem.
Faça uso de nossos produtos e soluções sustentáveis de automação de fábricas para superar os desafios atuais e do futuro!
Quer conhecer o futuro da Produção de baterias? VOCÊ DECIDE.
Tire suas próprias conclusões visitando-nos de 23 a 25 de maio no Battery Show Europe em Stuttgart: Hall 10, estande A20.
The Battery Show Europe
Planta do evento
Registro de ingressos
Contato da Bosch Rexroth
NEXO – um novo mundo de tecnologia de união
A nova apertadeira Nexo oferece liberdade máxima de uso em combinação com a mais alta confiabilidade de processo e precisão e atende a todos os requisitos de conexões de aperto críticas de segurança de acordo com o VDI/VDE 2862. Escolha entre a pistola de mão e a apertadeira de ângulo reto. Obtenha ferramentas intuitivas, modernas e fáceis de usar com ergonomia significativamente melhorada e maior flexibilidade graças a um sistema operacional com base em navegador e controle integrado.
Tecnologia linear – novas possibilidades de automação
De componentes individuais a subsistemas mecatrônicos inteligentes – a Tecnologia linear da Rexroth oferece uma grande variedade de produtos, soluções e ferramentas de produção de baterias. Smart Function Kits combinam os eixos lineares da Rexroth com hardware e software de automação. Eles são robôs lineares ideais para manuseio de eletrodos, gabinete e tampa na montagem de módulos ou processos de dispensação, como preenchimento de cavidades ou aplicação de pastas condutoras de calor. Economize até 90% do tempo de engenharia: graças às eTools de ponta, é possível selecionar e configurar os sistemas de vários eixos rapidamente. O software operacional pré-instalado reduz o tempo de comissionamento em até 80% e oferece programação gráfica intuitiva com a função de arrastar e soltar.
Trabalhando com "tato" – elemento de compensação inteligente para robôs industriais
Aumente o nível de automação na montagem de pacotes com o Smart Flex Effector, um elemento de compensaçãocom base em sensor. Ele oferece aos robôs industriais a resposta tátil de uma mão humana e aumenta a precisão, por exemplo, para contato elétrico de módulos ou união de pinos.
ctrlX AUTOMATION – ferramentas de automação para produção de baterias
Aumentar a produtividade, usar recursos com eficiência, melhorar a qualidade e reduzir o tempo de implementação no mercado são importantes fatores de sucesso no setor da produção de baterias.
A ferramenta de automação ctrlX AUTOMATION atende a esses requisitos removendo os limites clássicos entre controle de máquinas, TI e Internet das Coisas. O sistema aberto e flexível possibilita uma redução de 30% a 50% do esforço de engenharia. Vários componentes, como o sistema de controle compacto ctrlX CORE com tecnologia de aplicativo e os acionamentos ctrlX DRIVE são compatíveis com toda a cadeia de processo de produção de baterias.
Transportadores magnéticos modulares com sistema de transporte flexível e VarioFlow
O processo de manufatura de células de bateria demanda um sistema de transferência rápido e flexível. A combinação do sistema de transporte FTS e do sistema transportador de correntes VarioFlow maximiza a flexibilidade, a rapidez e a otimização de custos no processo de manufatura de células de bateria. É possível projetar e adaptar o VarioFlow com facilidade a qualquer layout de fábrica graças ao software de planejamento MTPro. As células da bateria e o material associado são transportados com rapidez e segurança para as estações de processo individuais ao longo do percurso logístico planejado. Nas estações de processo (por exemplo, empilhamento, soldagem, registro e testagem), o sistema de transporte flexível FTS assume o controle dos transportadores de peças de trabalho, possibilitando o posicionamento preciso e o movimento sincronizado de múltiplos transportadores e eixos de processo.
Reciclagem de bateria de veículos elétricos
As matérias-primas correspondem a uma grande parte dos custos no processo de manufatura de células de íons de lítio. As soluções da Bosch Rexroth planejadas para eficiência na manufatura sustentável reduzem o consumo e os custos de matéria-prima. Ao fim da vida útil de um produto, os pacotes de bateria são desmontados em componentes individuais. As frações individuais então são categorizadas e reintroduzidas no ciclo.
Nós oferecemos suporte à reutilização de matérias-primas valiosas no processo de manufatura – comsoluções de sistema escalonáveis e econômicas. Completamente sustentável.