Setores
Vista geralService
Vista geralCarreiras
Vista geralEmpresa
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralHidráulica para Aplicações Offshore
Vista geralSendo um portfólio de alta tensão de ponta a ponta, o eLION inclui uma variedade completa de motogeradores elétricos, inversores e acessórios, além de caixas de transmissão, sistemas hidráulicos e software sob medida.
A Bosch Rexroth está expandindo suas capacidades no segmento off-highway. Usando o nome eLION, a empresa está apresentando sua grande variedade de componentes de 700 V para a eletrificação de máquinas de trabalho mobil.
Fabricantes de máquinas em todos os setores reconhecem que os acionamentos elétricos são um elemento fundamental em um portfólio de produtos sustentável e viável no futuro. Para dar apoio e incentivar a eletrificação de máquinas off-highway, a Bosch Rexroth apresenta o eLION, sua grande variedade de componentes de eletrificação de máquinas de trabalho mobil, como foi anunciado na feira Bauma de 2019.
Durante o lançamento oficial do eLION em uma conferência comercial em Ulm (Alemanha), em setembro de 2021, Matthias Kielbassa, Vice-presidente de eletrificação, apresentou o portfólio de componentes. Nessa apresentação, ele enfatizou as três características mais importantes da nova plataforma de produtos: escalabilidade, robustez e segurança funcional.
Escalabilidade devido ao design modular
Os motogeradores elétricos eLION de 700 V da Bosch Rexroth abrangem uma amplitude de potência nominal de 20 a 200 kW (potência de pico de até 400 kW) e proporcionam torques nominais de até 1050 Nm e torque máximo de até 2400 Nm. Eles estão disponíveis em quatro tamanhos com diferentes comprimentos e configurações de enrolamento e, dependendo do design, em um modelo rápido ou de velocidade padrão. São possíveis mais de 80 configurações, oferecendo aos fabricantes máxima liberdade de design durante a eletrificação de arquiteturas de veículos novos e existentes.
Para acompanhar a variedade de motores, o eLION também oferece inversores em várias classes de potência com corrente contínua de até 300 A e alta capacidade de sobrecarga. Os inversores são compatíveis com tensões de barramento CC de 400 a 850 V.
As caixas de transmissão com alta densidade de potência para configurações de cubo e de acionamento central (eGFT e eGFZ) também fazem parte do portfólio do eLION e possibilitam o uso de unidades de acionamento compactas em uma grande variedade de aplicações.
Os módulos de software BODAS estão disponíveis em toda a plataforma eLION, em conjunto com os componentes hidráulicos correspondentes, como bombas de pistões axiais.
Outros componentes elétricos, como conversores CC/CC, unidades de distribuição de energia, carregadores de bordo e cabos de alta tensão completam a linha. Consequentemente, os fabricantes contam com soluções integradas, independentemente da fonte de energia (por exemplo, híbrida ou de bateria).
Componentes desenvolvidos recentemente priorizando as condições de operação e segurança funcional
De acordo com Kielbassa, os desenvolvedores do eLION contam com a experiência que a empresa possui em soluções elétricas da indústria e no vasto conhecimento do setor de máquinas mobil de trabalho durante todo o processo de desenvolvimento. Além disso, eles fazem uso da vasta experiência da Bosch no campo de mobilidade elétrica. Como todos os componentes são novos desenvolvimentos, não é necessário fazer concessões diante das condições adversas de operação off-highway. Os motogeradores e inversores eLION são muito robustos: ambos atendem aos requisitos de proteção de entrada IP6K9K e podem ser usados em um intervalo de temperatura de -40℃ a 85℃. A temperatura máxima de operação dos motogeradores é de até 100℃. A resistência dos componentes eLION ao impacto e à vibração é de até 50g, em caso de impacto, e de 10g, em caso de vibração.
A segurança funcional e elétrica recebeu uma atenção especial durante o desenvolvimento do produto. Fabricantes e usuários se beneficiam das funções de segurança do inversor de acordo com a ISO 13849.
A produção começará em 2022
Durante os projetos piloto, OEMs como Kalmar ou Sennebogen já tiveram experiências positivas com o eLION da Bosch Rexroth. Consequentemente, Kielbassa está ansioso pelo lançamento da plataforma eLION no mercado, que ocorrerá em 2022. "O objetivo é usar nossa tecnologia para criar um futuro com maior eficiência, menos emissões de ruído e menor poluição do ar. Nós contamos com os produtos certos no momento ideal e também estamos ajudando nossos clientes a fortalecer sua posição no mercado com máquinas de trabalho mobil viáveis no futuro."
Ativos de mídia
Informações básicas da Bosch Rexroth
Sendo um dos principais fornecedores mundiais de tecnologias de acionamento e controle, a Bosch Rexroth garante um movimento eficiente, potente e seguro em máquinas e sistemas de qualquer tamanho. A empresa agrega experiência global em aplicações nos segmentos de mercado de Aplicações Mobil, Engenharia e Aplicações para Máquinas e Automação de Fábricas. Com seus componentes inteligentes, soluções de sistema e serviços personalizados, a Bosch Rexroth está criando o ambiente necessário para aplicações totalmente conectadas. A Bosch Rexroth oferece hidráulica, acionamento elétrico e tecnologia de controle, tecnologia de engrenagem, movimento linear e tecnologia de montagem aos seus clientes, incluindo software e interfaces para Internet das Coisas. Mais de 29.600 colaboradores em mais de 80 países geraram um rendimento de vendas de aproximadamente 5,2 bilhões de euros em 2020.
No Brasil, a Bosch Rexroth Ltda. possui uma sede em Itatiba/SP, uma unidade fabril em Pomerode/SC, regionais de vendas próximas aos mais importantes mercados brasileiros e distribuidores autorizados situados nas principais cidades do país.
Para saber mais, visite: www.boschrexroth.com, www.boschrexroth.com.br
Informações básicas da Bosch
O Grupo Bosch é um dos principais fornecedores mundiais de tecnologia e serviços. A empresa emprega aproximadamente 395.000 colaboradores mundialmente (em 31 de dezembro de 2020). A empresa gerou vendas de 71,5 bilhões de euros em 2020. As operações estão divididas em quatro setores de negócios: Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. Como principal fornecedor de IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas inteligentes, Indústria 4.0 e mobilidade conectada. A Bosch está investindo em uma visão de mobilidade sustentável, segura e motivadora. Ela usa a experiência em tecnologia de sensores, software e serviços, e também sua nuvem de IoT própria para oferecer soluções conectadas e de vários domínios aos clientes a partir de uma única fonte. O objetivo estratégico do Grupo Bosch é facilitar a vida conectada com produtos e soluções contendo inteligência artificial (IA) ou desenvolvidos ou fabricados com usando esse recurso. A Bosch melhora a qualidade de vida no mundo todo com produtos e serviços inovadores que despertam entusiasmo. Ou seja, a Bosch cria tecnologia "Inventada para a vida". O Grupo Bosch abrange a Robert Bosch GmbH e aproximadamente 440 de suas subsidiárias e empresas regionais em cerca de 60 países. Incluindo parceiros de vendas e serviços, a rede mundial de manufatura, engenharia e vendas da Bosch tem presença em quase todos os países do mundo. Presente em mais de 400 locais no mundo todo, o Grupo Bosch apresenta emissões neutras de carbono desde o primeiro trimestre de 2020. O ponto de partida do crescimento futuro da empresa é sua força inovadora. Com presença em 129 locais no mundo todo, a Bosch emprega aproximadamente 73.000 colaboradores na área de pesquisa e desenvolvimento, dos quais mais de 34.000 são engenheiros de software.
Contato de imprensa
Contato de imprensa sobre hidráulica mobil
Olaf Marshall
+49 7308 82-2262
olaf.marshall@boschrexroth.de