Imprensa

Content
xxx 03-06-2013

Manipulador cartesiano controlado via tablet ou celular

Manipulador cartesiano projetado pela Redutep Soluções Industriais, que será exibido no stand da Bosch Rexroth, na Fispal Tecnologia 2013, utiliza a versatilidade do sistema de manipulação por módulos lineares (Easy Handling) e aplicação de sistema interativo (Open Core Engineering). Estas tecnologias aliam a simplicidade de montagem em sistemas lineares com a eficiência dos PLC’s e a modernidade de TI, possibilitando o acompanhamento e controle de processos dos sistemas via tablet ou celular.

Características da aplicação:

Velocidade máx.: 2 m/s

Carga: 1,5Kg

Cursos de trabalho: x=1600mm y=1000mm z=650mm

Com tecnologia Open Core e barreira de segurança integrada.

Tecnologias Aplicadas:

Open Core Engineering

IndraMotion for handling

Módulos Lineares

Servomotores, acionamentos e controles.

 

Search press releases


Contact

Juliana Araujo
Av. Tégula 888  Unid. 10-14
12952-8 Bairro Ponte Alta, Atibaia/SP
Phone: +55 11 2119-5891
Fax: +55 11 4414-5758
juliana.araujo@boschrexroth.com.br