Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

História

Content


De moinhos de martelos ao fornecimento de soluções de alta tecnologia: mais de 200 anos de Bosch Rexroth

A Bosch Rexroth está entre os maiores especialistas na área de tecnologias de acionamento e controle. Desenvolvemos conceitos inovadores para construtores de máquinas e instalações industriais em todo o mundo. Com sua longa história e conhecimento único do setor, a empresa tornou-se sinônimo de soluções customizadas. Abaixo há um breve resumo da história da Bosch Rexroth, abrangendo mais de 200 anos.


História 1795

Em Elsavatal (região de Spessart, na Alemanha), Georg Ludwig Rexroth coloca em funcionamento um moinho de martelos acionado a água, marcando o início da ilustre história da empresa.


 
História 1850

Após a aquisição da fundição Stein'schen Eisengießerei, em Lohr, a companhia estabelece sua matriz nessa cidade na região de Maintal, na Alemanha.


História 1930

A Rexroth desenvolve peças fundidas especializadas de alta qualidade.


 
História 1952

A companhia inicia a produção de hidráulica e componentes hidráulicos padronizados.


História 1953

Primeira bomba de engrenagens industrializada para máquinas mobil.


 
História 1959

Bombas de engrenagens especiais e válvulas em bloco, primeira estrutura em bloco.


História 1960

Configurações de válvulas sem tubos usando montagem em bloco formam a base das novas aplicações hidráulicas em todos os setores industriais.


 
História 1962

Desenvolvimento de um sistema de duplo circuito para o controle hidráulico de escavadeiras.


História 1964

Primeira série de produção de bombas de pistões radiais com três pistões. Programa de unidades a pistões axiais Hydro-Gigant em sistema modular.


 
História 1966

Depois de adquirir a Indramat GmbH, no ano anterior, a Rexroth cria um departamento especializado para comandos eletrônicos e unidades de comando.


História 1968

Desenvolvimento de unidades de pistões axiais de disco oblíquo para máquinas mobil. Mannesmann AG adquire participação na Rexroth.


 
História 1972

A Rexroth lança a primeira válvula servo-hidráulica do mercado.


História 1974

Válvula proporcional eletrônica combina os benefícios da hidráulica com a eletrônica.


 
História 1975

A Mannesmann AG adquire 100% do controle da Rexroth, que passa a ser sua subsidiária.


História 1976

Mannesmann Rexroth adquire a Brueninghaus GmbH e também a sua linha de produção de motores e bombas de pistões axiais.


 
História 1979

Mannesmann Rexroth desenvolve o primeiro servomotor de corrente alternada livre de manutenção do mundo, revolucionando o setor de engenharia mecânica.


História 1990

A empresa ganha importantes contratos para o suprimento de tecnologia de controle de palcos (por exemplo, para o Festival de Bayreuth).


 
História 1993

Construção das instalações de testes de vibração hidráulica HYDRA, para a Agência Espacial Europeia (ESA).


História 1994

Primeira impressora de rolo com acionamento sem eixo revoluciona a indústria de construção de máquinas de impressão.


 
História 1997

A tecnologia Rexroth é utilizada na maior escavadeira de pá do mundo. Lançamento da "Solitaire", a maior embarcação de assentamento de tubos do mundo, com sistemas hidráulicos Rexroth a bordo.


História 1999

Tecnologia Rexroth é usada na maior escavadeira de pá do mundo.


 
História 2001

Mannesmann Rexroth AG e Bosch Automationstechnik fundem-se e formam a Bosch Rexroth AG.


História 2005

Lançamento do IndraDrive MI, o primeiro servoacionamento com motor integrado, no qual o motor e o controlador são combinados em uma única unidade.


 
História 2006

Rexroth coloca no mercado o HRB, Sistema de Freios Regenerativo Hidrostático, que proporciona economia de combustível.


História 2009

A combinação de uma bomba hidráulica com um motor elétrico regulado gera sempre tanta força hidráulica quanto é necessária atualmente. Os acionamentos de bombas de rotação variável Sytronix reduzem o consumo de energia em até 80%.


 
História 2010

As bombas de cilindros variáveis trabalham com grande eficiência energética e fornecem energia de acordo com sua necessidade. Pela primeira vez, a bomba de cilindro variável com pistão axial A1VO proporciona essa vantagem para pequenos tratores e acionamentos auxiliares nas máquinas utilizadas.


História 2011

Observar os valores de emissão de ruído legais sem encapsulamento: a bomba de engrenagem externa SILENCE PLUS funciona com um nível de ruído 15 db(A) menor do que bombas comparáveis.


 
História 2011.1

O sistema de controle IndraMotion MLC automatiza máquinas e equipamentos completos. Ele reúne movimento, lógica e robótica com uma abertura única para a programação em linguagem de alto nível.


História 2011.2

Início da fabricação de redutores planetários para aplicação na construção de máquinas médias e pesadas.


 
História 2012

O Hydraulic Traction Assistant HTA garante mais tração para quase todos os tipos de veículos comerciais. Como um sistema de tração integral que pode ser acionada on-demand, o HTA é aproximadamente 400 kg mais leve do que soluções mecânicas.


História 2012.1

O eixo eletro-hidráulico autossuficiente consiste em um acionamento de bomba, um cilindro hidráulico e um circuito de fluido próprio. Para a conexão, basta um cabo de energia e de comunicação.


 
História 2012.2

Como parceira de sistemas para grandes projetos, a Rexroth continua realizando soluções de automatização únicas em nível global para a primeira estrutura em concha adaptativa do mundo ou o potente sistema hidráulico para a aplicação na barragem "La Yesca" no México.


História 2013

As transmissões HVT combinam as vantagens de uma tração de deslocamento hidrostática com as de uma tração de deslocamento mecânica. Elas permitem um posicionamento sensível e preciso do veículo e, além disso, as transmissões hidromecânicas de variação contínua reduzem o consumo de combustível na tração de deslocamento em até 20%.


 
História 2013.1

O OpenCore Engineering complementa a programação do CLP por meio da construção de uma ponte para a automação de TI. A interface de tecnologia, vencedora do prêmio HERMES AWARD 2013, cria possibilidades totalmente novas da ligação em rede com a tecnologia da informação e Indústria 4.0.


História 2013.2

A IndraDrive ML aumenta a faixa de potências dos acionamentos elétricos em até quatro megawatts. Por meio de funções inteligentes de gestão de energia, os acionamentos reduzem o consumo de energia na movimentação de cargas elevadas.


 
História 2013.3

Por meio de uma zona de entrada patenteada, os carros guia dos sistemas de trilhos de rolos RSHP recebem cargas sem atrito e, deste modo, melhoram a precisão na fabricação de alta precisão.


História 2014

A regulagem eletro-hidráulica do elevador garante um preparo uniforme e cuidadoso do solo. Com o EHC-8, a Rexroth oferece estas vantagens pela primeira vez também para os tratores mais difundidos de até 80 HP nos países em crescimento.


 
História 2014.1

Usuários chave para a Indústria 4.0: na linha de multiprodutos em rede, na fábrica da Bosch Rexroth em Homburg/Saar, os colaboradores aplicam 200 versões diferentes de válvulas hidráulicas com alta eficiência em novas estações inteligentes.


História 2014.2

Novo referencial para densidade de força: com apenas a metade do tamanho do modelo anterior, o acionamento hidráulico direto Hägglunds CBM gera 50% a mais de torque.


 
História 2014.3

Tecnologia de acionamento sem quadro de distribuição: com o IndraDrive Mi, os fabricantes de máquinas reduzem o consumo de cabos em até 90%, pois podem posicionar o servomotor, o regulador e todos os componentes de rede diretamente na máquina, e economizam o espaço para um quadro de distribuição.


História 2014.4

A plataforma de comando IndraControl XM oferece mais inteligência para aplicações da Indústria 4.0 e as conecta a um processamento extremamente rápido de sinais de processo.


 
História 2014.5

Tão preciso quanto uma escala de vidro, mas resistentes contra impactos, vibrações ou campos eletromagnéticos: o sistema de medição integrado, IMS-I, é totalmente integrado nos carros guia dos trilhos de esfera e de rolos.


História 2015

O Start-Stop System HSS hidráulico reduz o consumo de combustível, desliga motores a diesel de forma independente e depois os inicia novamente com a energia anteriormente resguardada hidraulicamente


 
História 2015.1

Sistema hidráulico inteligente e conectado em rede: a unidade hidráulica ABPAC monitora de forma independente todos os dados operacionais e componentes e sinaliza desgaste, antes que este resulte em falha.


História 2015.2

Os operadores obtêm uma maior disponibilidade do sistema por meio do pacote de serviços ODiN. Deste modo, a Rexroth captura todos os dados operacionais e os avalia com um software especialmente desenvolvido para detectar o desgaste de maneira confiável antes que este ocasione uma paralisação da instalação.


 
História 2015.3

O servomotor MS2N oferece uma densidade de potência consideravelmente maior e, juntamente com dispositivos de regulagem, serve como sensor e fonte de dados na produção ligada em rede. Os dados fornecem informações importantes para a manutenção preventiva e uma alta produtividade.


História 2015.4

A solução de soldagem duradoura PRC7300 se enquadra nos ambientes da Indústria 4.0 e domina também futuras combinações de materiais. O uso da eletrônica de potência mais moderna reduz o consumo de energia na soldagem em até 30% e, em períodos ociosos, até mesmo em 80%.