Venha abrir a porta para o futuro da automação fabril, hidráulica mobil e industrial.
Uma variedade de exposições interativas abrirá a porta para o futuro. A experiência será dividida em três pilares:
Venha nos visitar!
Na Rexroth Model Fab, ideias pioneiras para a fábrica do futuro são executadas em condições realistas, a viabilidade dessas ideias é testada em cooperação estreita com parceiros e elas são desenvolvidas até a maturidade de mercado..
Venha nos visitar! Visite nosso site para obter mais informações.
Com o sistema de automação ctrlX AUTOMATION, a Bosch Rexroth supera os limites clássicos entre o controle de máquinas, o mundo da TI e a Internet das Coisas. A plataforma dimensionável possibilita design flexível de topologias de automação centralizada e descentralizada.
Com um sistema operacional Linux em tempo real, padrões abertos, tecnologia de aplicativos, engenharia baseada na web e conectividade IoT abrangente, a solução reduz o esforço de engenharia de 30 a 50%. Com o ecossistema ctrlX World, os parceiros podem oferecer soluções próprias por meio da cocriação.
É possível usar os novos robôs lineares (nossos melhores componentes de tecnologia linear, hardware e software de automação) para cumprir diversos requisitos de automação, como junção e prensagem, manuseio ou distribuição.
As eTools modernas são compatíveis com a seleção de produtos. O software operacional intuitivo e pré-instalado possibilita comissionamento rápido e configuração gráfica simples do processo sem que seja necessário saber programação. É possível integrar os subsistemas com facilidade em sistemas de nível superior por meio de interfaces abertas e é possível usá-los em uma grande variedade de aplicações por meio de terminais de robô compatíveis, como o módulo de compensação baseado em sensor Smart Flex Effector.
Dez vezes mais rápido em transferência de ciclo curto, alta precisão durante o uso. Com o TS2 Booster, a Rexroth reduz o tempo de transferência e de ciclo ao mínimo. Os tempos improdutivos anteriores e na estação são reduzidos significativamente: dependendo da aplicação, as transferências são até dez vezes mais rápidas do que o padrão, com acelerações de até 3 g.
Com o kit de robótica ROKIT, a Bosch Rexroth oferece novas possibilidades no campo da robótica móvel e de serviços . O kit modular consiste em componentes de software e hardware individuais, coordenados e testados que oferecem o mais alto nível de liberdade necessário na automatização de processos. Os componentes (ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor) oferecem uma interface gráfica de usuário e cuidam do posicionamento, da navegação e da execução do movimento por você. Serviços de suporte específicos ao produto de um portfólio orientado aos usuários.
Com 7 eixos, os cobots Kassow Robots conseguem segurar itens pelos cantos como um braço e podem ser usados nos espaços mais restritos. Projetados para uma grande variedade de tarefas de automação industrial, os cobots Kassow Robots têm um alcance de até 1800 milímetros e cargas úteis de até 18kg . Todos os modelos são fáceis de programar e operar. O software oferece uma plataforma modular que possibilita a integração simples de periféricos como garras, sistemas de visão ou outras funcionalidades personalizadas.
Os cobots são outro elemento importante da Fábrica do futuro versátil.
O Nexeed Industrial Application System conecta produção e logística interna, como o resumo da fábrica. Ele lida com os desafios dos respectivos grupos de usuários e otimiza todos os processos de produção em termos de transparência, agilidade, custos, qualidade e tempo.
A Bosch Rexroth está expandindo seu portfólio de atuadores independentes com a solução de sistema CytroMotion. Com o novo atuador compacto, é possível implementar movimentos lineares com forças de até 110 kN de maneira mais compacta, eficiente e sustentável em uma variedade de máquinas e sistemas. Essas vantagens se estendem por toda a vida útil. Controlado unicamente de maneira elétrica, o CytroMotion também simplifica a engenharia e o comissionamento . O acionamento eficiente sob demanda e o design hermeticamente vedado sem manutenção garantem a redução de CO₂ com custos operacionais mínimos .
Visite nosso site para obter mais informações.
https://showroom.connected-hydraulics.com/
Os sistemas conectados agregam maior valor ao seu negócio.
O monitoramento de condições com o Hägglunds CM oferece uma experiência do cliente melhorada, possibilitando melhor tomada de decisão e suporte mais rápido.
Tudo isso ajuda na maximização do tempo de atividade do sistema de acionamento Hägglunds.
Na Bosch Rexroth, nós oferecemos as soluções eLION de eletromobilidade off-highway complementadas por aplicações, sistemas e conhecimentos tecnológicos cobrindo desde motores híbridos a totalmente elétricos. Além do programa de produtos hidráulicos, nós desenvolvemos um novo portfólio elétrico de 700V para criar arquiteturas de veículos elétricos. Essas novas topologias possibilitam um sistema geral de alta eficiência, operação livre de emissão local e redução significativa de ruído.