Logística e transporte
Setores
Vista geralService
Vista geralCarreiras
Vista geralBlog
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralHidráulica para Aplicações Offshore
Vista geralLogística e transporte
A logística e o transporte gerenciam o fluxo de recursos em toda a cadeia de suprimentos para atender às necessidades dos clientes ou corporações. Ao gerenciar o fluxo de mercadorias e materiais, quatro parâmetros principais são cruciais: confiabilidade, disponibilidade, facilidade de manutenção e segurança, ou RAMS, para abreviar.
De componentes de motores de navios e tecnologia de veículos ferroviários a equipamentos para manipulação de contêineres e estações de abastecimento de hidrogênio, apoiamos sua cadeia de valor completa de transporte e logística.
Os motores dos navios devem operar de forma confiável 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, no entanto, eles também devem garantir as emissões mais baixas possíveis e custos operacionais mínimos. Isso só pode ser alcançado com o controle ideal da injeção de combustível e da saída dos gases de escape. A servoválvula hidráulica da Bosch Rexroth foi projetada para seguir a curva de desempenho de grandes motores a diesel de 2 tempos com precisão, permitindo assim que o consumo de combustível e as emissões de NOX sejam minimizados. Quando se trata de garantir uma operação confiável, outro aspecto importante é a facilidade de manuseio ideal: A válvula FIVA da Bosch Rexroth atende a esse requisito graças à sua eletrônica integrada. A válvula completa pode ser substituída durante uma chamada de assistência sem ajuste.
Por mais resistentes e versáteis que sejam os motores Hägglunds, a JonRie não tem dificuldade em incorporá-los aos guinchos. Ao contrário, a alta densidade de potência dos motores garante que tanto a potência quanto a função possam ser agrupadas em um pequeno espaço de convés. A JonRie depende principalmente de motores da série Hägglunds Compact, que inclui o Hägglunds CA, CB e CBm, bem como o Hägglunds CAb mais recente.
“O espaço do convés é sempre um prêmio”, diz Durar. “O Hägglunds CAb é um motor Hägglunds muito pequeno, e temos feito experiências com ele em nossos ventos nivelados. É um bom motor robusto em uma boa embalagem pequena e o princípio é o mesmo. Ele apanha mas não para de funcionar. ”