Brazil Português
Motores hidráulicos de pistões radiais

Motores hidráulicos de pistões radiais

O novo Hägglunds CAb 10 para motores hidráulicos de pistão radial 40 são ainda menores e mais leves, mas nada mudou em seu desempenho, conferindo densidade de alimentação sem precedentes. O motor de pistão radial compacto torna os acionamentos hidráulicos diretos a escolha ideal para aplicações condensadas.

Catálogo de produtos
Motores de pistão axial

Motores de pistão axial

Os motores de pistão axial estão disponíveis com design de placas oscilantes ou de eixo inclinado para aplicações de pressão média a alta. Nossos acionamentos hidroestáticos para aplicações mobil e fixas são caracterizados por sua robustez, confiabilidade, larga vida útil, baixas emissões de ruído e alta eficácia, além de alto custo-benefício.

Catálogo de produtos
Motores de engrenagens

Motores de engrenagens

Motores de engrenagem externa são uma alternativa com custo-benefício para acionamentos giratórios de até 50 kW. Esses motores estão disponíveis para uma direção de rotação ou reversíveis para operação de 2 e 4 quadrantes.

Catálogo de produtos

Motores hidráulicos industriais

Motores hidráulicos projetados para oferecer potência e desempenho

Impulsionando seus negócios

Existe uma máxima em todos os setores e aplicações: a necessidade crescente de produzir mais rápido, com mais confiabilidade e qualidade. Isso coloca os acionamentos hidráulicos industriais em evidência. Para que os processos sejam os mais produtivos possível, o controle de velocidade e o torque em relação ao processo é essencial. Isso determina a eficácia da manufatura e pode ajudar a reduzir custos excessivos de seu negócio em termos de uso de energia e vida útil de produtos. A Bosch Rexroth oferece máquinas e sistemas de todos os tamanhos que são econômicos, precisos, seguros e de eficácia energética.

 

Gama de soluções em motores hidráulicos

A necessidade de produzir materiais de maior qualidade e com maior rapidez coloca os acionamentos diretos de motores hidráulicos em evidência. Para que os processos sejam os mais produtivos possível, o controle de velocidade e de torque em relação ao processo é essencial, uma vez que tem um impacto relevante sobre a qualidade, a eficácia a controlabilidade e a confiabilidade.

Nosso portfólio de produtos industriais oferece em um só lugar hidráulica de ponta, acionamentos e controles elétricos, tecnologia de engrenagens, tecnologia de movimento linear e de montagem.