Inversores de Frequência EFC 3610/5610

  • EFC 3600

    Fácil de usar e instalar!

    Todos os benefícios da linha de Inversores de Frequência Rexroth agora para 90 kW. Apresentando cartões opcionais modulares com interfaces Multi-Ethernet e I/O e um design compacto. Nossos Inversores de Frequência podem ser usados para qualquer aplicação. E eles são simples e fáceis de instalar.

Vantagens e características especiais

  • Compacto e completo: economia de espaço de instalação e fiação – com incomparável simplicidade de instalação e integração.
  • Simplesmente prático: unidade de operação removível com função acumulador, opcional LCD display de texto simples, parametrização simples usando o auto-ajuste, função de cópia ou porta USB – para um comissionamento de produção em série rápido.
  • Alta conectividade: configuração modular e extensão possível com módulos I/O e Sercos/Multi-Ethernet, Profibus e CANopen.
  • Expansibilidade flexível: mesmo com específico do aplicativo firmware (ASF).


Dados técnicos:

  • Escala de potências: de 0,4 KW à 90 KW
  • Controle escalar v/f ou controle vetorial (EFC 5610).
  • Alto torque de partida (200 %) e sobrecarga (150 % até 60 segundos).
  • Painel de operação em divisões: LED e LCD de texto simples.
  • Filtro EFC integrado (EN 61800-3 C3)
  • Chopper de frenagem integrado (até 22 kW)

Fale conosco!

Contate nossos especialistas para mais informações, e implemente os Inversores de Frequência Rexroth em suas máquinas!?

Email

Telefone: (11) 2119-5868


Materiais técnicos

Inversores de Frequência EFC 3610 e EFC 5610

Inversores de Frequência EFC e VFC

 
 

Indústria 4.0

 
 

Os Inversores de Frequência da linha FC oferece uma grande variedade de possibilidades para conectar-se a redes Field Bus, tornando se flexível ao se conectar com todos os principais protocolos encontrados nos controladores atuais. Com suas interfaces ProfiBus, CanOpen, Modbus Serial, e Multi Ethernet (a qual incormpora SERCOS III, Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, Powerlink e Ethercat), o inversor de frequência FC conecta-se com facilidade a sua rede.