EXACT
Parafusadeiras a Bateria / Elétricas

  • Próxima página

    Tolerânica a descargas eletroestáticas

    Compatibilidade com ESD, o que significa que a ferramenta é ideal para uso na indústria eletroeletrônica

  • Próxima página

    SEC = M²

    M² = O motor Bosch mais rápido, mais eficiente e mais econômico!

Parafusadeiras à bateria

    • A embreagem de desligamento de exatidão garante a tolerância ISO de +- 10%
    • Ampla gama de velocidades das séries completas
    • Grandes faixas de torque
    • Iluminação da área de trabalho
    • Proteção contra sobrecarga para a placa eletrônica, o motor e o conjunto da bateria
    • Maior ergonomia:
      • Tamanho pequeno e bem distribuído.
      • Funções Liga/Desliga e sentido
      • Direita/Esquerda podem ser
      • Acionados com uma única mão
    • Ferramenta robusta, com componentes consagrados da linha EXACT
    • Bateria altamente eficiente, com tecnologia aprovada para o uso em linhas de produção
    • Todos os modelos podem ser pendurados por balancins
 
 

Número médio de parafusos por carga de bateria

 
  Torque
(Nm)
Rotação sem carga
(RPM)
Peso
(Kg)
Parafusadeiras a bateria tipo pistola EXACT

Combinação entre velocidade e torque. Motor com escova.

CMK ≥ 1,67

0,6 a 12 60 a 1100 0,8 a 0,9
Parafusadeiras a bateria
tipo pistola
SEC-EXACT


Combinação entre velocidade
e torque. Baixo peso.
Motor sem escova

CMK ≥ 2
0,5 a 12 275 a 1100 0,8
Parafusadeiras a bateria
tipo angular
ANGLE EXACT


Combinação entre velocidade
e torque
Motor com escova

CMK ≥ 1,67
0,7 a 30 110 a 650 1 a 1,5
Parafusadeiras a bateria
tipo angular
SEC-ANGLE EXACT


Combinação entre velocidade e alto torque.
Motor sem escova

CMK ≥ 2
2 a 60 170 a 900 1 a 1,58
Parafusadeiras elétricas
C-EXACT


Rigoroso teste de resistência Bosch
para mais de 1.000.000 de ciclos
Motor sem escova

CMK ≥ 1,67
0,2 a 3,5 1000 0,65