Tecnologia de Alta Frequência

Como as escovas de carvão estão sujeitas a desgaste, os motores universais em ferramentas convencionais são incapazes de satisfazer as atuais exigências de uso contínuo. Por outro lado, o motor assíncrono sem escovas é ideal. A frequência com que é alimentado determina a sua velocidade de rotação que, por sua vez, determina a saída (output) que pode ser alcançada. Uma frequência mais elevada, portanto, significa maior velocidade, maior potência de saída e, consequentemente, trabalho rápido em qualquer aplicação.

Melhor desempenho através de maior frequência

Em operação contínua a 300 Hz, as ferramentas Bosch de alta frequência possuem uma potência de saída de até 400 watts por kg de peso da máquina. Mesmo breves picos de potência de até 2½ vezes esse valor são possíveis.A velocidade permanece quase constante – independente se a ferramenta está sendo operada em vazio (sem carga) ou a plena carga.

 

Eficiência econômica exclusiva

Um outro argumento favorável às ferramentas de alta frequência é sua eficiência econômica. Seu grau de eficiência e, portanto, também seu consumo de energia, são imbatíveis. Sua longevidade bem como seus baixos requisitos de manutenção e o baixo consumo de energia oferecem uma solução econômica para cada tipo de aplicação.

Apesar da crescente automação na produção industrial, o uso de ferramentas manuais oferecem vantagens em muitas operações. Estas ferramentas têm de cumprir várias exigências: robustez, potência e longevidade, mas também fácil manuseio e alto nível de conveniência.

Todos os dados de peso correspondem ao procedimento EPTA 01/2003.

 

Consciência ambiental diferenciada

O fator ambiental é um aspecto importante em todos os produtos Bosch: desde o desenvolvimento da ideia inicial de produtos que economizam energia (eficiência energética), até a embalagem e o descarte ecológicos.

Se uma ferramenta de alta frequência Bosch sofreu danos irreparáveis, a Bosch receberá a ferramenta velha de volta. Elas são coletadas no Centro de Serviços e passam por uma cuidadosa reciclagem

Medidas especiais de economia de energia

A Bosch também é inovadora na área de economia de energia e enfatiza a tecnologia orientada para o futuro. Por exemplo, na planta de Murrhardt, a reciclagem de calor economiza mais de meio milhão de litros de óleo para calefação por ano.

Os conversores de frequência oferecidos pelo nosso parceiro EME cumprem a norma VDE 0100 Parte 410 Seção 6.5 (isolação galvânica).