Tecnologia Pneumática Bosch

  • Próxima página

    Ótima ergonomia!


    Elas trabalham com pouco ruído e com baixos níveis de vibração!

  • Próxima página

    Tecnologia de ar comprimido da Bosch:


    Condições de trabalho ideais aos usuários da indústria

A tecnologia em ferramentas pneumáticas da Bosch

Proporciona aos usuários várias possibilidades de aplicação. A versatilidade e a confiança que a Bosch garante em todos os lugares: da grande quantidade de acessórios e com o grande estoque de peças sobressalentes na filial de vendas para América Latina no Brasil.

Ótima ergonomia

As Ferramentas Pneumáticas da Bosch são leves e ajustamse perfeitamente à sua mão. Elas trabalham com pouco ruído e com baixos níveis de vibração. O plástico em fibra-reforçada, extremamente robusto, provê isolamento efetivo contra o efeito frio do ar comprimido e assegura conforto máximo durante o trabalho.

Tecnologia confiável

Há muitos argumentos a favor da tecnologia de ar comprimido da Bosch, pois ela proporciona condições de trabalho ideais aos usuários da indústria. Como nenhuma faísca é formada no motor pneumático, as ferramentas são particularmente indicadas para o trabalho em ambientes sensíveis a faíscas. De carcaça compacta e baixo peso, as ferramentas da Bosch são versáteis e confortáveis para o usuário.

  • Construção simples: são fáceis de manter e consertar.
  • O design é robusto e recomendado para um período operacional longo.

Materiais técnicos

 
 
  Torque
(Nm)
Velocidade
(RPM)
Potência
(W)
Lixadeiras/Esmerilhadeiras e retíficas

Ferramentas com grande desempenho
e vida útil para desbastes de diversas aplicações .



-

________________________

-

________________________

-

5400 a 85000

________________________

7000 a 12000

________________________

12000

20 a 120

________________________

550

_______________________

170
Furadeiras Comuns / de impacto
(pistolas e retas)


Ideais para aplicação em diversos materiais.
Possuem carcaça em poliamida reforçada.
- 640 a 4000 120 a 740

Chaves de impacto (M14 a M27)

Robustez e confiabilidade aliadas a
ergonomia, alta rotação e potência regulável.
0,7 a 30 110 a 650 1 a 1,5
Parafusadeiras retas/pistola
Clean e comuns (M3 a M8)


Acionamento por contato ou alavanca.
Desligamento automático ou deslizante.
0,06 a 10 380 a 2300 20 a 400
Parafusadeiras tipo pistola
Clean e comuns (M5 a M10)


Grande ergonomia e precisão.
Desligamento automático ou deslizante.
1,2 a 10 380 a 2200 180 a 400
Parafusadeiras angulares
Clean e comuns (M5 a M16)


Desligamento automático - ótima precisão de torque.
Cabeçote regulável e grande ergonomia
aliados à durabilidade Bosch.
1,5 a 120 100 a 670 180 a 740
Parafusadeiras hidropneumáticas
(M6 a M10) pistola Clean ou reta comum


Extremamente leve com carcaça de poliamida reforçada.
5 a 60 3800 a 4700 300 a 400
Motor pneumático

Clean e comuns.
Robustos e de alta confiabilidade.
0,9 a 170 140 a 4700 100 a 740
Balancins

Alta durabilidade, embreagem de segurança e
dispositivo de segurança contra quebra de mola.
0,3 a 10 1600 a 3000 0,4 a 3,9