Enduroq 3000/3200: Tecnologia de superfície de soldagem por sobreposição

  • Próxima página

    Enduroq 3000

    A tecnologia Enduroq 3000 é uma tecnologia de superfície de camada única. As suas características se combinam e resultam em uma excelente funcionalidade do cilindro em indústrias altamente corrosivas. Especialmente em ambientes extremos, como o da indústria offshore, a série Enduroq 3000 é uma excelente solução

  • Próxima página

    Enduroq 3200

    Para proteger as hastes de pistão nas situações mais adversas (debaixo d'água), a tecnologia Enduroq 3200 é a solução perfeita.

Marginal Column

Prospecto

Leia mais sobre as tecnologias de superfície Enduroq:

Contato


Entre em contato diretamente com o especialista em cilindros hidráulicos de grande porte da Bosch Rexroth.

Departamento de LHC

Telefone: +31 (411) 651 362

E-mail: lhc@boschrexroth.com

Contato local: localizador de contato

Content

A tecnologia da série 3000, baseada no processo de soldagem de Plasma por Arco Transferido, é adequada especificamente para situações onde a chance de um impacto mecânico é maior e mais reparos no local são necessários. A tecnologia de camada dupla, Enduroq 3200, atende e excede os mais altos padrões industriais.

Soldagem por sobreposição

A soldagem por sobreposição foi introduzida em aplicações offshore específicas onde grandes hastes de pistão são expostas a zonas de respingo e cargas mecânicas altamente dinâmicas. As situações de aplicações excepcionalmente adversas em perfurações offshore em águas profundas exigem propriedades da tecnologia de superfície diferentes das propriedades oferecidas pelas tecnologias convencionais de pulverização térmica ou galvânica.A Rexroth utiliza o processo de Plasma por Arco Transferido (PTA) para aplicar uma liga com base em cobalto (Ultimet) sobre uma haste de aço. Com a produção interna da tecnologia de superfície de soldagem, as hastes de pistão com um diâmetro de haste de até 600 mm podem ser equipadas com a soldagem por sobreposição. Dois pontos de solda controlam a soldagem por sobreposição nas hastes de pistão. Todos os cilindros hidráulicos podem ser equipados com a tecnologia de superfície PTA. Estas tecnologias são chamadas de Enduroq 3000 de camada única e Enduroq 3200 de camada dupla.

Enduroq 3000

A tecnologia Enduroq 3000 é uma tecnologia de superfície de camada única. As suas características se combinam e resultam em uma excelente funcionalidade do cilindro em indústrias altamente corrosivas. Especialmente em ambientes extremos, como o da indústria offshore, a série Enduroq 3000 é uma excelente solução. A tecnologia de superfície exclusiva com proteção contra corrosão sem porosidade e impermeável garante uma proteção da superfície a longo prazo. Desde o primeiros projetos piloto em 2005, e desde a primeira instalação industrial em 2006, os resultados foram altamente positivos e o custo total de propriedade está diminuindo de forma significativa devido à possibilidade de reparos especializados no local.

Enduroq 3200

Para proteger as hastes de pistão nas situações mais adversas (debaixo d'água), a tecnologia Enduroq 3200 é a solução perfeita. Os reparos podem ser facilmente realizados em campo para a tecnologia Enduroq 3200 assim como para a Enduroq 3000, oferecendo a vantagem de um maior tempo de atividade e reduções de custo.

Limpeza a laser

A superfície é tratada através de um processo de limpeza a laser para que sejam criadas propriedades de superfície de aço ideais para os processos de soldagem da Bosch Rexroth, junto com a garantia de uma superfície perfeita. A remoção de todas as camadas de óxido e sujeira é possível com o uso da tecnologia mais recente e sem o fator humano. isto permite que a Rexroth garanta a maximização dos seus padrões de qualidade ao longo de todo o processo de produção. O resultado: Produtos da mais alta qualidade

Benefícios para o cliente

  • Proteção contra corrosão extremamente alta
  • Sem porosidade
  • Impermeável
  • Alta maleabilidade
  • Mais altos padrões de qualidade
  • Maior vida útil
  • Tempo de inatividade mínimo
  • Facilidade para reparos em campo