Nossos ícones da hidráulica Hidráulica industrial

Os produtos hidráulicos da Bosch Rexroth são a espinha dorsal de máquinas e sistemas altamente eficientes e duráveis. Por meio de nossa qualidade e inovação, fortalecemos seus sistemas por dentro – com cada bomba, válvula, cilindro, placa e unidade de alimentação.

Nossos ícones da hidráulica
O futuro da hidráulica: a Connected Hydraulics faz uso da potência e da inteligência da tecnologia hidráulica avançada da Bosch Rexroth para superar limites e definir novos parâmetros de desempenho, funcionalidade e durabilidade. O futuro da hidráulica

A Connected Hydraulics faz uso da potência e da inteligência da tecnologia hidráulica avançada da Bosch Rexroth para superar limites e definir novos parâmetros de desempenho, funcionalidade e durabilidade.

Ficou curioso?
Manutenção de hidráulica industrial Manutenção de hidráulica industrial

Manutenção Rexroth – a original!

Nós oferecemos uma grande variedade de serviços de conserto, manutenção, modernização, entre outros.

Comprove

Visão geral de produto de hidráulica industrial

Software para hidráulica industrial
Mostrar mais
Introdução

Ícones da hidráulica

LC_8X – Válvula cartucho de 2 vias

LC_8X – Válvula cartucho de 2 vias

Com a nova válvula cartucho de 2 vias LC_8X, a Bosch Rexroth redefine mais uma vez o estado da arte em válvulas cartucho e maximiza o valor do cliente no caminho rumo à perfeição.

Mais em breve

Ferramentas e configuradores

Nossas ferramentas de engenharia e configuradores ajudam você na seleção, engenharia e encomenda de produtos padrão, variantes personalizadas e sistemas de hidráulica industrial.

Uso de configuradores de hidráulica industrial da Bosch Rexroth para obter o produto necessário

Nossos configuradores

Atuadores autônomos:

Cilindros:

Unidades hidráulicas:

  • ABSKG (Unidade hidráulica pequena)
  • ABPAC (Unidade hidráulica padronizada)

Blocos manifold:

  • HSR (Blocos manifold multiestação)

Bombas/motores:

  • AZx (Unidade de engrenagem externa)
  • Sytronix (Acionamentos com bomba de velocidade variável)

Uso de ferramentas de engenharia hidráulica industrial da Bosch Rexroth para encontrar a solução de sistema ideal

Ferramentas de engenharia

Uso de guias de seleção de hidráulica industrial da Bosch Rexroth para obter o produto ideal

Nossos guias de seleção

Selecione seu produto preferido de maneira rápida e fácil.

Acesse os guias de seleção no Catálogo do respectivo produto, ou na visão geral de todas as guias de seleção.

Notícias e pautas

Vídeos e seminários on-line sobre hidráulica industrial da Rexroth

Vídeos e seminários on-line

Nossos vídeos e seminários on-line no Connected-Know-how.

Notícias
H4U – Hydraulics For You

H4U

Com a plataforma H4U, funções de controle hidráulico anteriormente vinculadas a hardware podem ser projetadas com flexibilidade usando módulos de software independentes de hardware e diretamente integradas aos ambientes de automação existentes.

Tópico
CytroMotion

CytroMotion

O atuador compacto e autônomo CytroMotion eleva a eficiência dos eixos lineares hidráulicos no nível de potência de até 6,2 kW a um novo patamar.

Tópico
Válvulas OBED

OBED

Operar a nova eletrônica de bordo digital é fácil com um smartphone e Bluetooth.

Tópico
CytroForce

CytroForce

A revolução já chegou. O trabalho de desenvolvimento da Bosch Rexroth elevou o acionamento hidráulico linear.

Tópico
CytroBox

CytroBox

As novas maneiras de pensar e novas abordagens de design são o que fazem das unidades hidráulicas os principais componentes na fábrica do futuro eficaz e inteligente.

Tópico
WRC-4X – válvula de cartucho de alta resposta direcional, operada por piloto, com eletrônica integrada e interface analógica ou fieldbus

WRC-4X

Maior fluxo no mercado – válvula de cartucho de alta resposta direcional, operada por piloto, com eletrônica integrada e interface analógica ou fieldbus.

Notícias
ABMAXX – unidades hidráulicas modulares grandes

ABMAXX

Unidades hidráulicas modulares grandes – mais fáceis, mais rápidas, mais produtivas e mais econômicas.

Notícias
CytroPac – a revolução compacta nas unidades hidráulicas

CytroPac

A revolução compacta nas unidades hidráulicas: tudo incluído, tudo conectado.

Notícias
Interfaces digitalizadas para aplicações hidráulicas I4.0 conectadas

Interfaces digitalizadas

Interfaces digitais orientadas à aplicação para válvulas de alta resposta proporcionais da Rexroth.

Tópico
Conectando o sistema hidráulico pelo IO-Link – a interface de automação "USB".

IO-Link

Conectando o sistema hidráulico pelo IO-Link – a interface de automação "USB".

Tópico
Válvulas hidráulicas fieldbus "IFB"

IFB

Válvulas hidráulicas fieldbus "IFB" – simples, seguras e conectadas.

Tópico
Controlador de eixo integrado (IAC)

Controlador de eixo integrado

As vantagens da inteligência distribuída para tecnologia de acionamento hidráulico são aproveitadas pela Bosch Rexroth por meio da integração das funções de controlador de eixo (IAC – controlador de eixo integrado).

Tópico

Suporte

Manutenção de hidráulica industrial

Manutenção para Hidráulica industrial

Nossos serviços
Contato de serviço

Entre em contato conosco!

Localizador de contato
Treinamento e cursos da Rexroth

Treinamento e cursos da Rexroth

Mais conhecimentos. Mais vantagens. Bosch Rexroth Academy.

Como a principal especialista em acionamento e tecnologia de controle, a Rexroth tem conhecimentos tecnológicos exclusivos. Ficamos felizes em passar esses conhecimentos adiante. Com a Bosch Rexroth Academy, damos suporte ao treinamento personalizado e à educação continuada, além de qualificação de especialistas técnicos. Prático, específico para os grupos-alvo e usando os métodos mais modernos.

Saiba mais
Saiba mais