Setores
Vista geralService
Vista geralEmpregos e carreiras
Vista geralBlog
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralOs atuadores autônomos da Bosch Rexroth são projetados para oferecer valor agregado máximo durante sua vida útil – com design compacto com controle totalmente elétrico e interfaces abertas, economia de energia, operação silenciosa e longa vida operacional de baixa manutenção. Graças à transmissão hidráulica encapsulada, os atuadores autônomos são uma alternativa fácil de usar, robusta e duradoura aos atuadores eletromecânicos. Os limites anteriores em termos de refrigeração, densidade de potência e vida útil estão sendo redefinidos.
Os atuadores autônomos são altamente efetivos: eles combinam um motor elétrico, uma bomba e um cilindro hidráulico com funções importantes de controle e dispositivos de desligamento em um sistema compacto e hermeticamente fechado. Devido à combinação do design eletro-hidráulico com o conversor moderno e a tecnologia de controle, é possível controlar a tecnologia linear e as forças com precisão e facilidade. Quando não é necessário usar força, o motor fica inativo. Qualquer carga ou força aplicada é suportada pelas válvulas de desligamento. O resultado desse sistema de controle de força sob demanda: consumo mínimo de eletricidade e, em última instância, menores emissões de CO₂ durante todo o processo. Essas vantagens fazem dos atuadores autônomos substitutos modernos ideais aos cilindros hidráulicos com unidades hidráulicas centrais, e também uma alternativa duradoura de baixa manutenção para acionamentos lineares eletromecânicos.
CytroMotion | CytroForce | Solução personalizada | |
---|---|---|---|
Segurança | a pedido | STO, SLS, SBC * | personalizado |
Força | < 275 kN | < 1.200 kN | personalizado |
Força alta Vmáx | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | personalizado |
Translação rápida Vmáx | Translação rápida < 2 x | Translação rápida < 5 x | personalizado |
Controle | excluído | incluído | personalizado |
* STO = desligamento seguro de torque |
SLS = velocidade limitada segura |
SBC = controle de freio seguro |