Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Sistemas de medição

  • Próxima página

    Sistemas de medição

    O sistema de medição da Bosch Rexroth oferece uma solução altamente confiável para medir o movimento de um cilindro hidráulico.

  • Próxima página

    Sistemas de medição

    O sistema de medição da Bosch Rexroth oferece uma solução altamente confiável para medir o movimento de um cilindro hidráulico.

Marginal Column

Prospecto

Contato


Entre em contato diretamente com o especialista em cilindros hidráulicos de grande porte da Bosch Rexroth.

Departamento de LHC

Telefone: +31 (411) 651 362

E-mail: lhc@boschrexroth.com

Contato local: localizador de contato

Content

Sistema de medição integrado ao cilindro: CIMS

Totalmente integrado com o cilindro hidráulico, o CIMS requer a aplicação da tecnologia de superfície da haste da série Enduroq 2000. O sistema de medição CIMS funciona em qualquer ambiente, tais como, embarcações de dragagem, instalações offshore, sistemas de carga e descarga de navios, máquinas de tunelamento e pontes.

Características

  • Alta precisão combinada com comprimentos ilimitados de curso.
  • Pode ser usado em todas as aplicações para cilindros hidráulicos de grande porte pois o compartimento robusto em aço inoxidável protege o sistema eletrônico em qualquer tipo de ambiente.
  • Fácil instalação ou substituição sem restrições para a integridade hidráulica do cilindro; sensor integrado ao flange de vedação, fora da zona de pressão do cilindro.
  • Garante uma medição confiável da posição a qualquer momento, redundância confiável possibilitada pelos múltiplos sensores do CIMS em cada cilindro; o CIMS pode ser usado submerso em água (mar) a até 100 m - À prova d'água, IP68 10 bar (dependendo do tipo de conexão de saída).
  • Pode ser usado em áreas Ex zona 1; disponível opcionalmente para atmosferas com risco de explosão; certificação ATEX zona 1.

Propriedades do CIMS Mk IV

  • Operação sem contato, sem contato entre o sensor e a haste do cilindro: peças sem desgaste; sem almofada; sem diâmetro da haste, dependendo dos componentes e um compartimento hermeticamente fechado.
  • Fácil colocação em funcionamento/fácil instalação: plug & play e nenhuma calibração (manual) necessária; o CIMS irá compensar automaticamente as tolerâncias da montagem, as perturbações magnéticas e os efeitos da temperatura.
  • O status do CIMS pode ser monitorado. Possibilidade de análise simplificada de falhas: exibição do diagnóstico através de um PC ou PLC que pode ser recuperado para o status do sensor, códigos de erro e identificação do sensor.
  • Mais condições de operação: O CIMS suporta condições ambientais adversas, uma maior faixa de temperaturas (até -40 °C) e maiores velocidades.

Retrocompatibilidade

As versões anteriores do CIMS (II & III) podem ser facilmente substituídas. O sistema é retrocompatível com o CIMS II/III, exceto pelo conector padrão que mudou de um conector de 6 pinos para um de 9 pinos.