Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Enduroq 2000/2200: Tecnologia de superfície de pulverização térmica

  • Próxima página

    Enduroq 2000

    Enduroq 2000 é um tecnologia de superfície e camada única para uso intensivo com todas as características para uma excelente funcionalidade do cilindro em ambientes extremos. Ela oferece uma alta resistência ao desgaste abrasivo através de um revestimento altamente resistente e de fases rígidas nanométricas.

  • Próxima página

    Enduroq 2200

    Para proteger as hastes do pistão contra corrosão nos ambientes marítimos mais extremos, a tecnologia Enduroq 2200 é a escolha perfeita. Essa tecnologia de superfície de camada dupla combina as excelentes propriedades da tecnologia Enduroq 2000 com uma proteção contra corrosão altamente resistente.

Marginal Column

Downloads

Leia mais sobre as tecnologias de superfície Enduroq:

Content

A série Enduroq 2000, baseada na tecnologia comprovada de HVOF, é adequada especificamente para aplicações de trabalho pesado nas quais a resistência ao desgaste e a ambientes corrosivos exercem um importante papel. Com a sua tecnologia de camada dupla, a Enduroq 2200 é amplamente usada em ambientes altamente corrosivos como, por exemplo, a indústria offshore.

Pulverização térmica

Milhares de cilindros hidráulicos no mundo todo, incluindo hastes de pistão com pulverização térmica, são instalados em devem funcionar em cenários ambientais altamente diversificados. Com base na tecnologia comprovada de HVOF, as tecnologias de superfície de pulverização térmica da Rexroth tornam-se, dessa forma, as tecnologias padrões para a maioria das aplicações. O pó com liga é injetado com alta velocidade e temperatura através de jatos de gás e pulverizado em vários trechos sobre a haste do pistão para que se possa obter a camada de espessura desejada. A combinação de um equipamento superior, parâmetros de processo otimizados, controle de parâmetro e de características específicas do pó garantem a qualidade da camada. Todos os cilindros hidráulicos podem ser equipados com tecnologias de superfície de pulverização térmica e são chamados de Enduroq 2000 de camada única e Enduroq 2200 de camada dupla.

Enduroq 2000

O Enduroq 2000 é um tecnologia de superfície e camada única para uso intensivo com todas as características para uma excelente funcionalidade do cilindro em ambientes severos. Ela oferece uma alta resistência ao desgaste abrasivo através de um revestimento altamente resistente e de fases rígidas nanométricas. A tecnologia de superfície acabada oferece excelentes propriedades de vedação para um baixo atrito e mínimo desgaste da vedação. A tecnologia Enduroq 2000 também oferece uma excelente proteção contra corrosão em ambientes neutros. O material exclusivo a camada altamente ligada combinado com um nível extremamente baixo de porosidade e uma espessura adequada, garantem uma proteção da superfície a longo prazo.

Enduroq 2200

Para proteger as hastes do pistão contra corrosão nos ambientes marítimos mais extremos, a tecnologia Enduroq 2200 é a escolha perfeita. Essa tecnologia de superfície de camada dupla combina as excelentes propriedades da tecnologia Enduroq 2000 com uma proteção contra corrosão altamente resistente. A tecnologia de superfície da série Enduroq 2200 atende a rígidos padrões internacionais e é aceita por agências governamentais no mundo todo para engenharia civil em aplicações de áreas litorâneas.

Benefícios para o cliente:

  • Excelente proteção contra corrosão
  • Resistência extremamente alta à desgaste
  • Espessura significativa da camada
  • Nível de porosidade extremamente baixo (<1%)
  • Impermeabilidade
  • Maior vida útil
  • Tempo de inatividade mínimo