Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Tribologia

  • Próxima página

    Tecnologia de vedação

    A Rexroth desenvolveu uma Matriz de Vedação para todos os tipos de aplicações e superfícies de haste do pistão.

  • Próxima página

    Tecnologia de vedação

    A Rexroth desenvolveu uma Matriz de Vedação para todos os tipos de aplicações e superfícies de haste do pistão.

 
Content

O aspecto mais crítico dos cilindros hidráulicos de grande porte é a combinação de diferentes tecnologias. A interação da tribologia entre tecnologia de superfície, tecnologia de vedação e tecnologia de fluidos é fundamental. O desenvolvimento interno e conhecimento combinado exercem um importante papel quando a Rexroth combina tecnologias para obter as melhores soluções para os seus cilindros hidráulicos de grande porte.

Tribologia

A Bosch Rexroth desenvolveu uma Matriz de Vedação para qualquer quantidade de aplicações e superfícies de haste do pistão. Esse é o resultado de um programa de desenvolvimento abrangente de "tribologia" junto com as principais fabricantes de vedação no mundo todo. A tribologia analisa o atrito, lubrificação e desgaste das superfícies de interação em movimento, garantindo um aumento da vida útil.

Tecnologia de vedação

Algumas configurações de vedação são capazes de suportar o intervalo completo de extrusão, apta a velocidades de até 15 m/s, útil para aplicações de baixo atrito e com excelentes propriedades de desgaste. Outras configurações de vedação são ajustáveis, de fácil manutenção e não sensíveis à sujeira.

Tecnologia de fluidos

O uso incorreto dos fluidos em um cilindro pode trazer graves consequências. A Rexroth reconhece a importância dos fluidos personalizados que são adaptados para requisitos específicos e relacionados à vedação e tecnologias de superfície utilizadas. Portanto, a resistência química contra materiais de vedação, lubrificação e desempenho do fluido são exaustivamente testados.

Benefícios para o cliente

  • Sempre a melhor tecnologia de superfície para a sua aplicação através do conhecimento e da experiência com a aplicação
  • Economia de custos através da redução no custo total de propriedade, aumento da vida útil e alta qualidade
  • Alta confiabilidade através do desenvolvimento interno e suporte total