O novo Hägglunds CAb 10 para motores hidráulicos de pistão radial 40 são ainda menores e mais leves, mas nada mudou em seu desempenho, conferindo densidade de alimentação sem precedentes. O motor de pistão radial compacto torna os acionamentos hidráulicos diretos a escolha ideal para aplicações condensadas.
Os motores de pistão axial estão disponíveis com design de placas oscilantes ou de eixo inclinado para aplicações de pressão média a alta. Nossos acionamentos hidroestáticos para aplicações mobil e fixas são caracterizados por sua robustez, confiabilidade, larga vida útil, baixas emissões de ruído e alta eficácia, além de alto custo-benefício.
Motores de engrenagem externa são uma alternativa com custo-benefício para acionamentos giratórios de até 50 kW. Esses motores estão disponíveis para uma direção de rotação ou reversíveis para operação de 2 e 4 quadrantes.