Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Pacotes de Unidade Hidráulica ABDT

Content

Design otimizado para configuração mais rápida

As unidades hidráulicas ABDT agilizam a customização, identifica e documenta os requisitos específicos da unidade hidráulica. Em seguida, correspondemos estes requisitos a uma gama seleta de componentes essenciais e a uma seleção de opções e acessórios para criar seu sistema ABDT único – para um processo de configuração de produto e custo mais eficientes.

Este processo agilizado permite que a Bosch Rexroth ofereça uma variedade de unidades hidráulicas – de configurações estacionárias a unidades portáteis – que são otimizadas para garantir o mais alto desempenho com o menor espaço possível.

Este novo conceito de unidade hidráulica ABDT pode ser configurada com reservatórios de até 400 litros e oferecer uma potência de até 75 HP e 65 GPM com pressões de serviço de 3200 PSI. Todas unidades incluem componentes Rexroth de qualidade que foram pré-selecionados e testados pelos especialistas de engenharia de aplicação.

E, como os componentes fazem parte do estoque ou têm lead-times curtos, as unidades podem ser entregues aos clientes em quatro a oito semanas.

Uma garantia melhor em sua classe

A Unidade Hidráulica ABDT oferece uma garantia de 12 meses para os componentes hidráulicos Rexroth usados nas unidades, onde também são usados produtos de filtração. Esta garantia está disponível exclusivamente para produtos nas unidades hidráulicas fabricados pela Bosch Rexroth ou de parceiros distribuidores autorizados da Rexroth.