Pacotes de Energia Hidráulica

Content

Acessórios

A gama de acessórios disponíveis através do ABDT permite uma ampla variedade de configurações para atender uma variedade de aplicações em muitas indústrias. Nossa seleção de acessórios expande a possibilidade de configuração e customização de sua unidade hidráulica ABDT

Opções de Acessório Sem Paralelo:

 
Opções de Acessório Dados do Componente Imagem
Motores elétricos
Motores conforme norma IEC, alto rendimento, 4 pólos, com tensão de acionamento de 220/380/440V;

*motores 6 polos sob consulta
 
Bandeja de contenção
Sistema coletor de óleo com 110% da capacidade de armazenamento do reservatório, atendendo as normas regulamentadoras;
 
Válvulas segurança Válvulas montadas em blocos de segurança atendendo a pressão máxima do sistema configurado, afim de evitar danos ao usuário e ao equipamento;  
Manômetro
Manômetros diâmetros Rexroth Ø63mm
 
Bombas Bombas com a qualidade Rexroth, disponíveis nos modelos de engrenagem, palheta fixa/variável e pistões axiais.  
Sensor para Nível Chave de nível tipo ABZMS, com até 3 níveis e contatos reguláveis.  
Sensor para temperatura Sensor de temperatura incorporado à chave de nível, com opção de sinais em 4 a 20mA, PT-100 ou termopar com opção de 60/70/80°C  
Trocadores de calor Tipo Ar/Óleo: modelo com motor integrado, tensão de alimentação correspondente ao motor principal. Potencias de 2,7 a 4 Kw, conforme o fluído e a vazão, mais informações consulte o catálogo;

Tipo Água/Óleo: modelo casco tubo, com roscas BSP na linha de óleo e água;
 
Filtros de Retorno
Modelo 10TEN...(DIN 24550): tamanhos: 100, 160,250 e 400, classificação de filtro de 10 micra, bypass de 2,2 bar, indicadores de ensujamento ótico e/ou elétrico.

Modelos 245LEN...(DIN 24550): até 250 bar, tamanhos: 40, 63, 100, 160, 250, 400, classificação de filtro de 10 micra, elemento de flexão axial baixa (P = 30 bar) com bypass de 7 bar, indicadores de ensujamento ótico e/ou elétrico.
 
Filtro de Ar Filtro de abastecimento e respiradouro consistindo de um cesto com tela de 500m e tampa removível através de trava baioneta como respiradouro com elemento de papel de 10 micra interno.  
Dreno Dreno tamponado ou com opção de registro de gaveta.  
Revestimentos Superficiais Pintura padrão Rexroth: pintura na cor Azul RAL 5010 com tinta epoxi de 120 micras de camada, onde os itens fabricados serão revestidos (Ex.: reservatório, bandeja de gotejamento, suportes), e os componentes montados seguem o padrão do fabricante, portanto na reposição de algum item o mesmo seguirá o padrão;

*Outras cores e sistemas de pintura disponíveis sob encomenda (são cobrados custos extras);
 
Blocos manifold
Estão disponíveis, caso seja sua necessidade, blocos do tipo Manifold, padrão Rexroth para válvulas tipo TN6 e TN10, as conexões são do tipo roscada BSP;

*é necessário esquema hidráulico;
 
Reservatórios O reservatório da ABDT é construído em aço ASTM A36, com volumes de 100, 160, 250, 400 litros com tampa superior soldada, formando uma pequena bandeja de contenção para pequenos vazamentos sobre o reservatório.  
Elétrica Está disponível também a opção de caixas de passagens de cabos (caixa de bornes), onde todos os componentes de sua ABDT já estarão ligados e centralizados nesta caixa, otimizando a entrada em operação.  
Acumuladores
É possível utilização de acumuladores de óleo caso seu sistema necessite. Capacidades de 0,75 a 100 litros.
Os mesmos possuem certificado NR13 e possuem blocos de segurança com válvula certificada TÜV(para volumes acima de 4 litros);

*As capacidades dos acumuladores variam conforme o tamanho do resrvatório, consulte catálogo;