Pacotes de Unidade Hidráulica ABDT

Content

Galeria de Customização

As unidades hidráulicas ABDT oferecem uma grande diversidade de configurações com alta possibilidade de customização, adequadas para múltiplas aplicações e indústrias. Veja os diversos exemplos de customização ABDT.

Clique nas imagens para abrir um PDF com um modelo 3D interativo para cada exemplo de sistema ABDT, junto com uma descrição técnica do sistema:

 

• Motor de 5 HP

• Bomba com pistão axial de 18cc

• Reservatório de 20 Galões

• Fluxo de 5,1 GPM

• Motor de 60 HP

• Bomba com pistão axial de 71cc

• Reservatório de 100 Galões

• Fluxo de 30 GPM

• Motor de 5 HP

• Bomba com pistão axial de 12cc

• Reservatório de 40 Galões

• Fluxo de 5 GPM

 

• Motor de 25 HP

• Bomba com pistão axial de 68cc

• Reservatório de 120 Galões

• Fluxo de 19 GPM

• Motor de 1 HP

• Bomba de engrenagem 4cc

• Reservatório de 10 Galões

• Fluxo de 1,5 GPM