A gama de acessórios disponíveis através do ABDT permite uma ampla variedade de configurações para atender uma variedade de aplicações em muitas indústrias. Nossa seleção de acessórios expande a possibilidade de configuração e customização de sua unidade hidráulica ABDT
Opções de acessório sem paralelo:
Opções de Acessório | Dados do Componente |
---|---|
Motores elétricos | Motores conforme norma IEC, alto rendimento, 4 pólos, com tensão de acionamento de 220/380/440V; *motores 6 polos sob consulta |
Bandeja de contenção | Sistema coletor de óleo com 110% da capacidade de armazenamento do reservatório, atendendo as normas regulamentadoras; |
Válvulas segurança | Válvulas montadas em blocos de segurança atendendo a pressão máxima do sistema configurado, afim de evitar danos ao usuário e ao equipamento; |
Manômetro | Manômetros diâmetros Rexroth Ø63mm |
Bombas | Bombas com a qualidade Rexroth, disponíveis nos modelos de engrenagem, palheta fixa/variável e pistões axiais. |
Sensor para Nível | Chave de nível tipo ABZMS, com até 3 níveis e contatos reguláveis. |
Sensor para temperatura | Sensor de temperatura incorporado à chave de nível, com opção de sinais em 4 a 20mA, PT-100 ou termopar com opção de 60/70/80°C |
Trocadores de calor | Tipo Ar/Óleo: modelo com motor integrado, tensão de alimentação correspondente ao motor principal. Potencias de 2,7 a 4 Kw, conforme o fluído e a vazão, mais informações consulte o catálogo; Tipo Água/Óleo: modelo casco tubo, com roscas BSP na linha de óleo e água; |
Filtros de Retorno | Modelo 10TEN...(DIN 24550): tamanhos: 100, 160,250 e 400, classificação de filtro de 10 micra, bypass de 2,2 bar, indicadores de ensujamento ótico e/ou elétrico. Modelos 245LEN...(DIN 24550): até 250 bar, tamanhos: 40, 63, 100, 160, 250, 400, classificação de filtro de 10 micra, elemento de flexão axial baixa (P = 30 bar) com bypass de 7 bar, indicadores de ensujamento ótico e/ou elétrico. |
Filtro de Ar | Filtro de abastecimento e respiradouro consistindo de um cesto com tela de 500m e tampa removível através de trava baioneta como respiradouro com elemento de papel de 10 micra interno. |
Dreno | Dreno tamponado ou com opção de registro de gaveta. |
Revestimentos Superficiais | Pintura padrão Rexroth: pintura na cor Azul RAL 5010 com tinta epoxi de 120 micras de camada, onde os itens fabricados serão revestidos (Ex.: reservatório, bandeja de gotejamento, suportes), e os componentes montados seguem o padrão do fabricante, portanto na reposição de algum item o mesmo seguirá o padrão; *Outras cores e sistemas de pintura disponíveis sob encomenda (são cobrados custos extras); |
Blocos manifold | Estão disponíveis, caso seja sua necessidade, blocos do tipo Manifold, padrão Rexroth para válvulas tipo TN6 e TN10, as conexões são do tipo roscada BSP; *é necessário esquema hidráulico; |
Reservatórios | O reservatório da ABDT é construído em aço ASTM A36, com volumes de 100, 160, 250, 400 litros com tampa superior soldada, formando uma pequena bandeja de contenção para pequenos vazamentos sobre o reservatório. |
Elétrica | Está disponível também a opção de caixas de passagens de cabos (caixa de bornes), onde todos os componentes de sua ABDT já estarão ligados e centralizados nesta caixa, otimizando a entrada em operação. |
Acumuladores | É possível utilização de acumuladores de óleo caso seu sistema necessite. Capacidades de 0,75 a 100 litros. Os mesmos possuem certificado NR13 e possuem blocos de segurança com válvula certificada TÜV(para volumes acima de 4 litros); *As capacidades dos acumuladores variam conforme o tamanho do resrvatório, consulte catálogo; |