Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 
Marginal Column
Content

Controladores BODAS RC para controle de circuito fechado e aberto de componentes hidráulicos.

Os controladores hidráulicos Rexroth, BODAS RC possuem capacidades eletrônicas de ponta para sistemas hidráulicos inteligentes, incluindo regulação de corrente modulada em pulso (PWM) e EMC elevado. Existe um espectro completo de opções de produtos para as aplicações de controle hidráulico de hoje.

 
  • Etapas de saída com regulação de corrente modulada em largura de pulso (PWM)
  • EMC elevado:> 100 V / m
  • Faça o download do software - do PC para a memória flash
  • CAN bus ou interfaces RS232
  • Interfaces combinadas com Rexroth electro-hidráulica
  • -40°F a 185°F temperatura de operação