A imagem mostra um alfinete branco estilizado com um gancho na ponta e um furo na cabeça do alfinete. Horizontalmente, podem ser visualizados diversos modelos de veículos guiados automaticamente e empilhadeiras manuais. No furo do alfinete há um veículo guiado automaticamente (AGV). Aprimore seus robôs móveis.

Rexroth ROKIT Locator: seu software flexível de localização para robôs móveis e empilhadeiras manuais

Entre em contato conosco
A imagem mostra um alfinete branco estilizado com um gancho na ponta e um furo na cabeça do alfinete. Horizontalmente, podem ser visualizados diversos modelos de veículos guiados automaticamente e empilhadeiras manuais. No furo do alfinete há um veículo guiado automaticamente (AGV). Solicitar uma versão de teste gratuita

Nós oferecemos a oportunidade de testar o Rexroth ROKIT Locator em sua aplicação no campo e oferecemos suporte. Use o formulário de contato para nos informar sobre sua solicitação.

Entre em contato conosco
Uma linha branca com uma ponta de seta branca e contorno vermelho e um alfinete branco na parte superior do primeiro plano que acaba em uma bandeira branca na parte de trás da imagem. Acima da linha há três círculos com três símbolos diferentes. Localização e navegação facilitadas

O ROKIT Locator é perfeito para utilização com o software de navegação ROKIT Navigator – para uma localização precisa e um planejamento eficiente de movimentos de seus robôs móveis.

ROKIT Navigator
A imagem mostra o visual do kit de robótica ROKIT da Bosch Rexroth que consiste em quatro sobreposições com os respectivos nomes dos produtos aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. As letras “UX” são exibidas no centro. Elas estão dentro de um círculo de borda vermelha formado pelos botões “SOFTWARE”, “HARDWARE” e “SERVICE”, além dos ícones dos respectivos produtos. Cinco robôs móveis estão alinhados abaixo do símbolo. Você está procurando soluções modulares?

Com o kit de robótica ROKIT e o ctrlX AUTOMATION, você aproveita as vantagens de soluções modulares de software e hardware que podem ser combinadas entre si ou com soluções de terceiros, conforme necessário.

Assista ao vídeo

Rexroth ROKIT Locator para empilhadeiras

O ROKIT Locator da Bosch Rexroth é um componente de software que indica com confiabilidade a posição e a orientação de uma ampla variedade de veículos, como veículos guiados automaticamente (AGV) e robôs móveis autônomos (AMR) em uma variedade de ambientes em mudança. Isso é possível por meio de um algoritmo de alto desempenho que detecta e mapeia automaticamente o ambiente natural usando um sensor a laser no veículo. Confie na tecnologia comprovada da Bosch Rexroth e beneficie de um software de localização que já está a ser utilizado milhares de vezes em todo o mundo por clientes de várias indústrias e áreas de aplicação. Com este sistema de localização em tempo real (RTLS), a Bosch Rexroth fornece uma tecnologia chave e resolve o problema da localização da sua frota de veículos com a máxima flexibilidade e facilidade de utilização.

Perguntas frequentes

Por que devo usar o ROKIT Locator para localizar meus veículos?

O ROKIT Locator da Rexroth é um software de localização baseado em laser SLAM para robôs móveis e veículos industriais de condução manual, como empilhadeiras. Ele é adequado para diferentes tipos de veículos e dimensões. Por ser um módulo universal com padrões abertos, ele se adapta perfeitamente às suas necessidades. Ele funciona de forma confiável sem adaptar a infraestrutura com refletores, por exemplo, e pode ser facilmente integrado aos sistemas existentes. Assista ao vídeo e descubra os principais benefícios deste software de localização avançado, bem como os aspectos exclusivos e as vantagens competitivas que tornam o ROKIT Locator um recurso essencial ao rastrear robôs móveis e empilhadoras manuais.

O ROKIT Locator é adequado para a minha aplicação?

O ROKIT Locator da Rexroth é um módulo universal para robôs móveis que pode ser integrado de forma flexível e funciona com alta eficiência em ambientes dinâmicos. Você está se perguntando se o software é adequado para a sua aplicação? Este vídeo de perguntas frequentes esclarece tudo e explica por que o software de localização baseado em laser SLAM pode ser a solução perfeita para a sua frota de veículos.

Como posso integrar o software de localização ao meu veículo?

Este vídeo de perguntas frequentes mostra o quanto a integração do sistema do ROKIT Locator é fácil e eficiente. Explore a versatilidade do software de localização modular e saiba como ele pode ser implementado tanto como uma solução baseada em Docker quanto baseada em aplicativo. Você decide.

Como posso mapear grandes depósitos de forma rápida e eficiente?

Se você acha que mapear grandes depósitos para a operação de robôs móveis de transporte sempre leva muito tempo, chegou a hora de rever seus conceitos. O ROKIT Locator da Rexroth torna o mapeamento tão fácil quanto possível em apenas alguns passos e sem um especialista no local. Você quer alinhar o mapa do ROKIT Locator com um estrutura existente? Isso também não é problema. Neste vídeo de perguntas frequentes, você aprenderá o quanto é fácil mapear e alinhar mapas.

Como posso evitar que meus robôs móveis fiquem parados?

Em primeiro lugar e acima de tudo, você deve contar com um software de localização poderoso, como o ROKIT Locator da Rexroth, para garantir a operação confiável de seus robôs móveis. Mas há mais coisas a considerar, pois a interação do software com o ambiente, o sensor de laser usado e a qualidade do mapa criado também têm um papel importante na localização. Neste vídeo de perguntas frequentes, você aprenderá como o ROKIT Locator se orienta e o que é importante para a localização.

Como posso atualizar e expandir meu mapa do depósito, por exemplo, após alterações nos arredores?

Você está cansado de ter que refazer constantemente o mapeamento de seu depósito para a frota de robôs móveis devido às mudanças no ambiente? O ROKIT Locator da Rexroth elimina a necessidade de remapeamentos demorados! Quando o ambiente do depósito é alterado, o ROKIT Locator atualiza o mapa automaticamente. Você quer adicionar uma nova área ao mapa? Também nesse caso, o mapa pode ser facilmente adaptado sem interromper as operações. Neste vídeo de perguntas frequentes, mostramos como funcionam as atualizações automáticas de mapas e as expansões de mapas.

Posso testar o software primeiro? É fornecido algum suporte?

O que acontece depois que o ROKIT Locator da Rexroth é implementado? E se surgirem dúvidas? Neste vídeo de perguntas frequentes, detalhamos as opções abrangentes de serviço e suporte disponíveis para nosso software de localização de robôs móveis e empilhadeiras controladas manualmente. Saiba mais sobre as funções de diagnóstico que você pode acessar por meio da interface intuitiva aXessor e como enviar facilmente dados para solicitações de suporte. Se você quiser se manter informado sobre atualizações regulares de software, use o formulário de contato abaixo para se registrar em nosso serviço de notícias.