Comandos, Motores e Acessórios

A Rexroth oferece uma variedade de comandos e motores para seus sistemas de movimento linear. As interfaces foram configuradas idealmente para que o startup possa ser feito pelos usuários sem complexidade.

Para conseguir a solução mais econômica para cada aplicação específica, várias combinações de motor/comando podem ser selecionadas. Durante o dimensionamento do acionamento, a combinação motor/comando deve ser levada em conta.

Benefícios:

Servomotores:

  • Comunicação flexível (o amplo espectro de interfaces usadas comumente permite a ligação flexível a vários sistemas de controle e diferentes tipos de comando)
  • Alta dinâmica, graças à relação otimizada de torque/inércia
  • Sinais de posição incrementais ou absolutos
  • Ajuste de circuito de controle automático
  • Startup conveniente com economia de tempo
  • Rede de conexões de alimentação de energia econômica para uso internacional
  • Eficiência energética
  • Motores trifásicos
  • Ajuste automático dos motores aos inputs de controle padrão U/f
  • Frenagem DC