Sistemas de Movimento Linear prontos para montagem

Projetados para uma ampla variedade de aplicações, de tecnologia de movimentação de material a tarefas de usinagem. A Rexroth oferece seus Sistemas de Movimento Linear prontos para montagem, com uma variedade de configurações de servo motores e sistemas de controle.

Benefícios:

  • Uma gama completa de produtos para uso em praticamente qualquer aplicação
  • Sistemas de movimento linear com todas as variantes de acionamento específicas de mercado
  • Prontos para montagem, fornecidos com combinações de motor e sistemas de controle de posicionamento e sensores
  • Configuração universal de combinações de múltiplos eixos, com adaptação dos módulos de perfil Bosch Rexroth
  • Uso de componentes standards
  • Assistência técnica disponível no mundo todo, a partir de escritórios de vendas, suporte técnico e service


Módulos Compactos

Módulos compactos

Os Módulos Compactos Rexroth possuem elevada gama média para sistemas de montagem e movimentação. Os eixos lineares são acionados opcionalmente por fuso de esfera, correia dentada ou servo motor linear e apresentam alta dinâmica, capacidades de carga e rigidez.


 

Módulos Lineares

Módulos Lineares

Os módulos lineares são eixos lineares que são construídos a partir de componentes mecânicose elétricos. Dependendo do tipo, os módulos lineares são acionados por fusos de esfera, correias dentadas, sistemas pneumáticos, acionamentos com cremalheira de engrenagem ou motores lineares.


Módulos Ômega

Módulos Omega

Comparada aos Módulos Lineares, o acionamento da correia dentada dos Módulos Omega estão localizada na parte central (no carro). Em função de seu design especial, são particularmente adequados para as aplicações que exigem movimentos verticais.


 

Módulos de Precisão

Módulos de precisão

A combinação de sistema de guia e fuso de esfera em um corpo principal compacto resulta em módulos lineares eficientes com dimensões muito pequenas, mas de alto desempenho. Os sistemas PSK em miniatura atendem as demandas de velocidade e precisão.


Mesas de Movimento Linear

Slides de movimento linear

As Mesas de Movimento Linear prontas para montagem da Rexroth compreendem buchas e eixos lineares, um carro e mancais para uma fixação rápida e fácil na subestrutura.


 

Mesas Guia de Esfera

Mesas guia de esfera

As Mesas de Guia de Esfera TKK e TKL da Rexroth estão prontas para instalação para tarefas de movimento linear, com elevados requisitos de rigidez.


Módulos de Avanço

Os módulos de avanço da Rexroth são adequados para uso em aplicações de movimentação, como eixos verticais ou atuadores. O baixo peso que pode ser movido por estas unidades significa que elas requerem menos potência de acionamento e podem realizar tarefas de posicionamento extremamente precisas e variáveis.


 

Atuadores Eletromecânicos

A série de atuadores eletromecânicos com acionamentos de fusos da Rexroth permite altas velocidades de avanço, mesmo com cargas elevadas. Todos os componentes importantes fazem parte da gama comprovada da Rexroth de produtos standard, incluindo servomotores.


Unidades de Acionamento com Fuso de Esfera

As unidades de acionamento AOK e AGK são módulos prontos para instalação com sistema de acionamento preciso e dinâmico.


 

Controladores, Motores e Acessórios

A Rexroth oferece diferentes controladores e motores para seus sistemas de movimento linear.