Módulos Lineares

Particularmente para sistemas de automação e movimentação, os módulos lineares prontos para instalação oferecem vantagens significativas na hora da montagem. A configuração de um módulo linear oferece ao usuário uma solução padrão que foi comprovada muitas vezes na prática.

Benefícios:

  • Uma única fonte: sistemas de movimento linear, acionamentos de fuso, acionamentos lineares diretos e servomotores, comandos digitais e sistemas de controle
  • O acionamento certo para cada aplicação
  • Os componentes individuais são padronizados para atender aplicações específicas
  • Alta qualidade: a maior parte dos componentes que constituem os Módulos Lineares são produzidos pela própria Rexroth
  • Disponíveis em qualquer tamanho desejado em até 12 metros de comprimento numa única peça
  • Acessórios: placas de adaptação, braçadeiras, sensores e adaptadores de sensor, assim como fixadores e conectores de montagem para o sistema de perfil Rexroth
  • Fornecimento global confiável e logística de serviço

Módulos Lineares com Sistemas de Guia de Esfera e Fuso de Esfera (MKK)

Estes módulos são fabricados com perfis de alumínio com os sistemas integrados de guia de esferas Rexroth. O fuso de esferas fornece a potência de acionamento. Suas vantagens são altas capacidades de carga, precisão de posicionamento e a repetibilidade.


 

Módulos Lineares com Sistema de Guia de Esfera e Acionamento por Correia Dentada (MKR)

Estes módulos são fabricados com perfis de alumínio com os sistemas integrados de guia de esfera Rexroth. Uma correia dentada fornece a potência de acionamento para velocidades de até 5 m/s. O sistema de guia integrado e com pré carga da Rexroth é projetado para altas capacidades de carga e excelentes fluxos de trabalho, onde grande pesos devem ser movidos em altas velocidades.


Módulo Linear MKR 20-80 para as Indústrias de Alimento e Embalagem

O módulo linear com múltiplas variantes MKR 20-80 da Rexroth é uma solução com limpeza particularmente fácil, configuração individual e pronta para instalação, para aplicações que envolvem ciclos de limpeza intensivos, por exemplo, em aplicações associadas às indústrias de alimento e embalagem. Graças à correia dentada pré-tensionada, o módulo linear pode atingir velocidades de até 5m/s.


 

Módulos Lineares com Guias de Rolo e Acionamento por Correia Dentada (MLR)

Estes módulos são fabricados com perfis de alumínio com guias de roldanas. A correia dentada fornece a potência de acionamento para velocidades de até 10 m/s. A guia integrada de roldana da Rexroth é adequada altas velocidades, graças ao seu design especial.