Setores
Vista geralService
Vista geralEmpregos e carreiras
Vista geralBlog
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralProduto | Número de tamanhos | Tipo de unidade de acionamento | Forças máximas | Intervalo de força de aplicação típica | Velocidade máxima | Curso máximo | Temperaturas operacionais | Classificação IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Fusos de esfera | Até 56 kN | 0,4–30 kN | Até 1,6 m/s | Até 1.500 mm | -10 °C … +50 °C | IP54 opcional: IP65 |
EMC-HP | 3 | Fuso planetário | Até 100 kN | 12–60 kN | Até 0,83 m/s | Até 1.500 mm | -10 °C … +70 °C Opcional: -30 °C … +50 °C |
IP54 |