Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
  • Administração
 

Unidades de Acionamento com Fusos de Esfera

Unidades de Acionamento AGK e AOK

As unidades de acionamento são eixos prontos para instalação, com comprimentos que podem ser configurados livremente até 5600 mm.

Em conjunto com as guias Rexroth, é oferecida toda liberdade de design para a construção de uma máquina.

As unidades de acionamento AOK (versão aberto) e AGK (versão fechada) estão disponíveis em três tamanhos.

Benefícios:

  • Comprimentos com configuração livre
  • Alta precisão de posicionamento e repetibilidade, através do conjunto de fuso de esfera com sistema de porca pré-carregado
  • Instalação rápida e fácil
  • Altas velocidades
  • Funcionamento uniforme e altas capacidades de carga
  • Benefício adicional do AGK (versão fechada):
  • Excelente proteção do fuso de esfera através do perfil de proteção de aço ou poliuretano
  • Suportes de fuso para velocidades máximas na operação horizontal