Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
 

Smart Function Kit

- Os componentes mecânicos, elétricos e de software pré-selecionados são combinados em diversos kits com capacidades de carga de 2 a 30 kN.

- Todos os componentes vêm de um único fornecedor, com qualidade comprovada Rexroth.

- Fornecido em pacote único, incluindo software operacional pré-instalado.

- Parametrização automática do ServoDrive.

- Número pequeno de interfaces (ServoDrive com MotionControl integrado).

- Não requer conhecimento de programação

- Configuração fácil e lógica do processo e dos elementos de avaliação.

- IHM: Interface intuitiva e independete baseada em navegador web.

 
 

O novo sistema inteligente de prensagem da Bosch Rexroth consiste em um conjunto de componentes mecânicos pré-selecionados, com software de configuração fácil e lógico, além de um design moderno e intuitivo.

  • Informação em tempo real

Visualização das informações em tempo real, como status e curvas de força-deslocamento, resultados do processo e controle de qualidade.

  • Banco de dados interno

Armazenamento e avaliação de qualidade em um banco de dados interno

 
 
 

Informações Técnicas

 
 
  • Tamanho
    Tamanho 002 004 007 012 019 030
    Curso (mm) 35...400 40...400 65...400 80...400 70...400 90...400
    Força nominal (kN) 2 4 7 12 19 30
    Força máxima (kN) 3 6 10 15 20 40
    Velocidade máxima (m/s) 0,38 0,32 0,55 0,5 0,37 0,5
     
     
  • Sensor de força / medições
    Tamanho 002 004 007 012 019 030
    Tecnologia de medição Medidor de tensão
    Faixa de medição (kN) -0,3...+3 -0,6...+6 -1...+10 -1...+15 -1...+20 -1...+40
    Taxa de amostragem (Hz) 1000
    Resolução (Bit) 14
    Precisão (linearidade) (% MB) +/- 0,3
     
     
  • Servo drive
    Tamanho 002 004 007 012 019 030
    Fonte de alimentação (V) 1 x AC
    110...230
    3 x AC
    110...230
    1 x AC
    110...230
    3 x AC
    110...230
    3 x AC
    200...500
    3 x AC
    200...500
    3 x AC
    200...500
    3 x AC
    200...500
    Faixa de medição (kN) -0,3...+3 -0,6...+6 -1...+10 -1...+15 -1...+20 -1...+40
    Função de segurança acc. para EN 61800-5-2 Torque seguro desativado (STO)
    (Categoria 4, Nível de desempenho e de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL 3 de acordo com EN 62061)
    Interface Fieldbus Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Sercos III
     
     
  • Funções do Software
    Tamanho 002 004 007 012 019 030
    Máx. número de programas 99
    Número de etapas do programa por programa 500
    Número de entradas / saídas digitais 6 inputs + 1 output or 7 inputs
    Medição da força Duração ilimitada, sem redução de resolução
    Elementos de avaliação Windows, envelopes, thresholds
     
     
  • Condições ambientais
    Tamanho 002 004 007 012 019 030
    Temperatura ambiente (operação) (° C) 0 - 50 ° C (perda de desempenho a temperaturas superiores a 40 ° C)
    Classe de proteção IP Mecânica: IP54 padrão (até IP65 possível) Hardware do gabinete de controle: IP20
     
     

Acesse também a página de Smart Function da Bosch Rexroth global

Clique aqui