×

Transformadores de soldagem de frequência média


  • Transformadores de plataforma padronizados para a indústria automobilística
  • Transmissão de potência ideal, com baixas perdas
  • Função de monitoramento ajustada entre o controle de soldagem e o transformador
  • Nove classes de potência de 94 … 250 kVA/20 % ED
  • Tensão contínua de saída 9,0/14,0 V

Nossos pacotes de energia para soldagem de resistência!

  • Potência nominal 94 kVA/20 % ED
  • Tensão primária 530 V
  • Relação de transmissão 55:1
  • Classe de tensão secundária 9 V
  • Corrente de saída 11,1 kA/20 % ED
  • Potência nominal 145 kVA/20 % ED
  • Tensão primária 530 V
  • Relação de transmissão 50:1
  • Classe de tensão secundária 9,3 V
  • Corrente de saída 14,5 kA/20 % ED
  • Potência nominal 140 kVA/20 % ED
  • Classe de tensão secundária 9 V
  • Corrente de saída 14,5 kA/20 % ED
  • Potência nominal 172 kVA/20 % ED
  • Tensão primária 530 V
  • Relação de transmissão 55:1
  • Classe de tensão secundária 9 V
  • Corrente de saída 17,9 kA/20 % ED
  • Potência nominal 178/215 kVA/20 % ED
  • Tensão primária 530/645 V
  • Relação de transmissão 38:1/50:1
  • Classe de tensão secundária 14 V
  • Corrente de saída 12,7 kA/20 % ED
  • Potência nominal 250 kVA/20 % ED
  • Tensão primária 530 V
  • Relação de transmissão 38:1
  • Classe de tensão secundária 14 V
  • Corrente de saída 17,9 kA/20 % ED
  • Caixas de conexão primárias
  • Encaixe de conector potência e sinal
  • Resistor de proteção FI


© Bosch Rexroth AG 200X Informações sujeitas a alterações, situação 2021-07-06 12:19:42