Selecione a sua localização
Setores
Vista geralService
Vista geralEmpregos e carreiras
Vista geralTreinamentos
Vista geralGrupos de Produtos
Vista geraleConfigurators e ferramentas
Vista geralPilulas do Conhecimento
Vista geralProgramação para Sistemas Embarcados Mobil
Vista geralSelecione a sua localização
Eles economizam espaço e precisam de pouca manutenção, podem ser controlados com precisão, simplificam a engenharia e podem ser encomendados totalmente prontos para instalação.
Oferecemos um portfólio feito sob medida de eixos eletromecânicos e servo-hidráulicos com um conceito de acionamento elétrico, engenharia e controle standard.
Eixos independentes em um sistema completo (PDF)
Nossos cilindros eletromecânicos e atuadores autônomos - comparação direta
A seleção da tecnologia certa para um acionamento linear independente é baseada principalmente nas características de desempenho exigidas, como carga, dinâmica e distância, mas outros fatores, como vida útil desejada, temperatura, tipo de proteção e o grau necessário de controlabilidade, também devem ser considerados.
Eixos independentes em comparação direta (PDF)
O caminho para o conceito de atuador ideal (PDF)