Brazil

Selecione a sua localização

Brazil
O cilindro eletromecânico EMC-HP

Cilindro eletromecânico EMC-HP

Alimentação compacta – Mais liberdade – Menos manutenção

O cilindro eletromecânico EMC-HP

Um atuador de alta potência. Adaptável com liberdade a todos os conceitos de máquina

O cilindro eletromecânico EMC-HP (alta potência) foi desenvolvido especificamente para aplicações de trabalho pesado. Muito robusto e compacto, o atuador garante uma vida útil longa e alto desempenho contínuo, mesmo nas condições mais adversas. Uma unidade de fuso planetário de alta precisão garante o posicionamento exato com máxima precisão e dinâmica de controle.

É possível adaptar o EMC-HP facilmente a novos processos e conceitos de máquina, já que é possível ajustar os parâmetros livremente e implementar perfis de deslocamento complexos. Isso reduz significativamente os custos de comissionamento e os tempos de parada.

Informações do produto

Resumo das vantagens

  • Compacto: menos espaço necessário, integração fácil
  • Completo: componentes personalizados a partir de uma única fonte
  • Robusto: vedações duráveis e facilmente substituíveis
  • Flexível: versátil, múltiplas opções de montagem, comprimento livremente configurável
  • Poderoso: operação contínua confiável graças ao resfriamento aprimorado do mandril
  • Econômico: uso de energia eficiente, baixos custos operacionais, menos tempo de parada
  • Baixa manutenção: intervalos maiores de relubrificação

Principais dados técnicos

  • Unidade de fuso planetário de precisão PLSA
  • Força axial máxima: 44 kN a 100 kN
  • Velocidade máxima de deslocamento: 0,52 m/s a 0,83 m/s
  • Curso máximo: 1.200 mm a 1.500 mm
  • Tipo de proteção: IP54

Visualização de 16 exemplos de aplicação em formato de ícones

Aplicações

  • 1–4: prensagem – pressão de ajuste – crimpagem – desenho profundo
  • 5–8: curvatura – estampagem – dobramento – serragem
  • 9–12: perfuração – rebitagem – encaixe – posicionamento
  • 13–16: tensado – levantamento – alisamento – verificação de molas