Princípio Operacional

Exemplo: Bomba com velocidade de rotação variável & deslocamento variável

Os Acionamentos de bomba de velocidade variável Sytronix representam uma verdadeira inovação em sistemas hidráulicos.

Com esta abordagem, a Rexroth substitui a tecnologia de válvula proporcional clássica através de um sistema de acionamento baseado em uma unidade de bomba com motor com alta funcionalidade e densidade de potência.

Dependendo do sistema, a bomba de velocidade variável Sytronix consiste essencialmente de uma unidade equipada com conversor de frequência e eletrônica de controle, um motor elétrico padrão ou servo e uma bomba hidráulica.

O volume de fluxo do sistema resulta da velocidade do acionamento do motor elétrico e do ajuste da bomba. O controle da máquina transfere os valores alvos de pressão/volume de fluxo ao controle, durante a operação. A pressão do sistema é medida por um transdutor de pressão e também é enviada ao controlador. Baseado no desvio de controle, o controlador PID embutido calcula a velocidade do motor necessária e a adapta de acordo com os requisitos existentes do sistema de volume de fluxo e pressão.