ctrlX AUTOMATION: sistemas de movimento ctrlX AUTOMATION: sistemas de movimento

Sistemas de movimento
Transporte de material consistente na fábrica

Automatizar e otimizar processos intralogísticos é um fator essencial para o sucesso da Fábrica do futuro. O ctrlX FLOW, como uma série de produtos, oferece soluções fáceis de integrar para fluxos ideais e altamente eficientes de materiais e bens de consumo.

ctrlX AUTOMATION: ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

O ctrlX FLOW6D é o sistema planar com seis níveis de liberdade. As plataformas de transporte de flutuação livre, denominadas movedores, deslocam-se horizontalmente, verticalmente ou sobre uma superfície de trabalho. Cada movedor atua em seis níveis de liberdade (6DOF) em alta velocidade e com grande precisão – sem qualquer atrito ou poluição. A integração com o ctrlX AUTOMATION proporciona uma solução geral com um sistema de controle compacto e aplicativos para aumentar a variedade de funções. O resultado é um sistema integrado e ágil que faz uso total do potencial oferecido pela levitação industrial.

Em uma superfície de trabalho que pode ser adaptada de maneira modular, é possível controlar um número de movedores de diferentes formatos e tamanhos em seis dimensões. É possível combinar esses níveis de liberdade entre si como necessário. O sistema também estabelece novos padrões com suas grandes variedades de movimento, por exemplo, uma altura flutuante de até 20 mm, um ângulo de inclinação de 10° e rotações infinitas em qualquer local.

Mais informações sobre o ctrlX FLOW6D
Mais informações sobre o ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION: ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

O ctrlX FLOWHS, como um sistema de movimento linear, traz flexibilidade e alta velocidade para a fabricação - com máxima precisão e requisitos de espaço reduzidos. O sistema de alta velocidade que economiza espaço pode ser configurado de forma flexível para várias topologias e, portanto, aplicações. Ele também é 100% integrado ao kit de ferramentas de automação ctrlX AUTOMATION e se beneficia da abertura e da segurança de todo o ecossistema.

O sistema de alta velocidade para transporte e posicionamento impressiona com uma aceleração de até 10G e atinge velocidades de até 5 m/s. O design em forma de U não só garante o roteamento ideal, mas também minimiza os efeitos de atrito. Como resultado, a velocidade máxima permanece constante, mesmo em curvas. Além disso, o sistema permite uma grande potência em termos de carga útil. Isso pode ser dimensionado para até 2,5 kg e dobrar para 5 kg em um grupo. Com movimentadores menores e um espaçamento entre produtos reduzido em 20%, para apenas 40 mm, o sistema pode ser usado com eficiência mesmo em ambientes de produção confinados.

Mais informações sobre o ctrlX FLOWHS
Mais informações sobre o ctrlX FLOWHS

Ficou curioso? Assista a nossos vídeos.

ctrlX FLOW6D: o sistema planar com 6 dimensões

ctrlX FLOWHS: Sistema de movimento linear para mais alta velocidade

ctrlX AUTOMATION: downloads

Downloads

Se desejar obter mais informações sobre o ctrlX AUTOMATION, faça download de um dos informes técnicos ou consulte a revista do ctrlX AUTOMATION!

Acessar downloads

Entre em contato conosco

Deseja entrar em contato com a Bosch Rexroth ou com parceiros da Bosch Rexroth para obter mais informações sobre o ctrlX AUTOMATION? Encontre as informações de contato adequadas de vendas, serviços e treinamento.

Entrar em contato

Mais produtos

ctrlX AUTOMATION: controles

Controles

O portfólio do ctrlX AUTOMATION oferece várias soluções de controle em aplicações baseadas em CLP, casos de uso de IoT e funções de segurança e de IHM.

Mais informações sobre os Controles
ctrlX AUTOMATION: software

Software

O kit de ferramentas de automação ctrlX AUTOMATION oferece software prático e ferramentas de engenharia e abertura máxima por meio do sistema operacional Linux.

Mais informações sobre o Software
ctrlX AUTOMATION: acionamentos e movimento

Acionamentos e movimento

Várias funcionalidades de CLP ou movimento, servoacionamentos e motores modulares possibilitam o uso de praticamente qualquer aplicação.

Mais informações sobre Acionamentos e movimento