Um mini motor hidráulico com potência ampliada
Apesar de ser pequeno e leve, o motor hidráulico do Hägglunds Atom tem dentro de si o poder de mudar tudo. Este pacote minúsculo é um turbilhão de energia no qual revoluções acontecem a uma velocidade desnorteante. No entanto, o mais surpreendente é sua força – uma força elementar que ultrapassa de longe o tamanho do motor.
O Hägglunds Atom proporciona um torque máximo de 13,6 kNm ao seu sistema de acionamento hidráulico. Por fornecer um torque total em sua velocidade máxima de 400 rpm, o motor oferece uma potência máxima de 394 kW, superando outros motores hidráulicos da mesma classe.
- Torque máximo: 13,6 kNm
- Velocidade máx.: 400 rpm
- Pressão máx.: 420 bar
- Potência máx.: 394 kW