Braço robótico colaborativo de 7 eixos
A Kassow Robots agora faz parte da Bosch Rexroth. Com esta colaboração poderosa, aprimoramos os avanços em tecnologia robótica e unimos forças para criar ainda mais valor para nossos clientes.
Fundada em Copenhague, na Dinamarca, a Kassow Robots desenvolve e produz robôs colaborativos leves de 7 eixos exclusivos e eficientes para aplicações industriais.
Uma carga útil de 5 a 18 kg e um alcance de 850 a 1.800 mm – tudo em velocidades de articulações de até 225 graus por segundo. Os cinco cobots leves de 7 eixos ficam prontos para operar em pouquíssimo tempo – em empresas de todos os tamanhos.
Os cobots oferecem velocidade e potência, além de longo alcance e alta carga útil. A facilidade de uso desses cobots proporciona grande flexibilidade às empresas e possibilita que PMEs (pequenas e médias empresas) sem especialistas internos em robótica obtenham automação e programação complexas de maneira econômica e independente.
Forte. Rápido. Simples.
Conheça os cobots de 7 eixos. Descubra um novo nível de precisão.
A variedade de opções de 5 modelos possibilita alcançar locais de difícil acesso e realizar as tarefas de fabricação mais exigentes.