1. Home
  2. Produtos
  3. Soluções Industriais
  4. Sistemas transportadores e de movimento
Sistemas de movimento ctrlX FLOWHS e ctrlX FLOW6D com um fundo azul e um canto vermelho. ctrlX AUTOMATION – Sistemas de movimento ctrlX FLOW

A família de produtos ctrlX FLOW oferece soluções fáceis de integrar para fluxos de materiais e mercadorias ideais e altamente eficientes.

Saiba mais sobre o ctrlX FLOW
Homem olhando para um sistema transportador da Bosch Rexroth AUMENTE SUA PRODUÇÃO com os sistemas transportadores Rexroth

Maximize a produtividade e a flexibilidade com sistemas transportadores para cada requisito – desde uma montagem de precisão em pequena escala até cargas pesadas.

Saiba mais

Sistemas transportadores e de movimento eficientes da Bosch Rexroth

Na produção moderna, a otimização dos fluxos de materiais é fundamental. Seja para transporte preciso de peças de trabalho ou manuseio eficiente de produtos complexos – a Bosch Rexroth oferece soluções sob medida para sistemas transfer e de movimento que otimizam seus processos. Como fornecedor líder de mercado, usamos muitos anos de experiência em tecnologia inovadora para cumprir seus requisitos de velocidade, precisão e flexibilidade. Descubra nossos sistemas versáteis para transporte em automação industrial e sistemas transfer de alto desempenho para tecnologia de montagem.

Dois atuadores do sistema planar e uma pista oval do sistema de movimento de alta velocidade ctrlX FLOWHS são mostrados.

Sistemas de movimento ctrlX FLOW

A automatização e otimização de processos intralogísticos é um fator fundamental para o sucesso de fábricas conectadas – tudo tem que se conectar de forma dinâmica, suave e rápida. A família de produtos ctrlX FLOW oferece soluções de fácil integração para alta eficiência em fluxos de materiais e mercadorias. Como um sistema de movimento linear, o ctrlX FLOWHS traz flexibilidade e alta velocidade para sua produção. O sistema planar ctrlX FLOW6D proporciona alto desempenho em transporte e posicionamento sem contato e aumenta a flexibilidade em suas linhas de produção.

Saiba mais sobre os sistemas de movimento ctrlX FLOW
Homem olhando para o sistema transfer TS 2Booster

Sistemas transfer e transportadores

O controle ideal do fluxo de materiais é a base para o alto desempenho da produção. Os sistemas transfer e transportadores da Bosch Rexroth foram projetados exatamente para isso: eles permitem o transporte preciso e eficiente de componentes e peças em todas as fases da produção.
Oferecemos sistemas transportadores modulares e dimensionáveis que podem ser perfeitamente integrados aos equipamentos existentes e fornecem aumentos significativos em produtividade e eficiência. Nossos sistemas oferecem a mais alta precisão, confiabilidade e automação consistente que preparam a sua produção para o futuro. Assim, você pode otimizar seus processos de produção, reduzir os tempos de produção e fortalecer sua competitividade em longo prazo.

Saiba mais sobre os sistemas transfer e transportadores

Sistema de movimento ou transportador – a solução certa!

O controle ideal do fluxo de materiais é a base para o alto desempenho da produção. Ao escolher o sistema transportador ideal para a sua produção, os sistemas transfer da Bosch Rexroth permitem o transporte preciso e eficiente de componentes e peças.

Se seu foco é assegurar o fluxo de materiais confiável em grandes volumes para uma produção estável (em ciclos ou contínua), mas você também valoriza a eficiência de custos em linhas de montagem eficientes, nossos comprovados sistemas transfer TS (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) e VarioFlow (VarioFlow belt e VarioFlow plus) são a escolha perfeita. Esses versáteis sistemas transportadores são projetados para consistência e alto rendimento. Eles garantem o posicionamento preciso de peças e constituem uma base estável para seus processos de produção. Nossas soluções criam uma infraestrutura flexível para sua tecnologia de montagem, maximizam a produtividade e garantem a automação consistente.

Ou você precisa de um sistema para tarefas de movimento altamente flexíveis e dinâmicas? Os sistemas de movimento ctrlX FLOW oferecem soluções completas graças à sua integração ao sistema de automação ctrlX AUTOMATION. O ctrlX AUTOMATION fornece a base para tarefas de projeto, simulação, engenharia, operação e serviços. Nossos sistemas de movimento ctrlX FLOW permitem a mais alta precisão, flexibilidade, dinâmica e velocidade máximas.


Casos de uso de nossos sistemas transportadores e de movimento

Para quais casos de uso o ctrlX FLOWHS foi concebido?

O sistema de movimento linear funciona de acordo com o princípio modular e é projetado para configuração modular. Ele pode ser usado tanto em aplicações na máquina quanto entre máquinas. Um caso de uso típico é a alimentação direta de produtos em uma linha de produção, eliminando a necessidade de robôs complexos para remover e colocar componentes. Também é fácil combinar capacidades ovais na máquina com sistemas transportadores convencionais para executar, por exemplo, tarefas como formar pilhas de produtos. Essas aplicações requerem alto desempenho, velocidade e precisão. O ctrlX FLOWHS cumpre todos esses requisitos.

Ao utilizar o sistema de movimento linear, os processos internos de transporte da máquina entre as estações de trabalho também podem ser facilmente expandidos para incluir aplicações adicionais, por exemplo, em linhas de enchimento. Nesses casos, os frascos são retidos entre dois carregadores e transportados para o enchimento na primeira estação, etiquetados na segunda, verificados na terceira e agrupados a outros frascos na quarta. Alterar o tamanho do frasco nessa linha requer somente o ajuste por software da distância.

O ctrlX FLOWHS é perfeito para uso em uma ampla gama de indústrias, como bens de consumo, eletrônicos, baterias ou produtos farmacêuticos.

Para quais aplicações o ctrlX FLOW6D foi concebido?

Com o sistema planar, a Bosch Rexroth está elevando ao próximo nível a capacidade de transporte e posicionamento em alto desempenho sem contato. Plataformas de transporte em flutuação livre – chamadas "movimentadores" – se deslocam horizontalmente, verticalmente ou sobre uma superfície de trabalho. Cada movimentador opera em seis graus de liberdade com alta velocidade e precisão, sem qualquer atrito ou poluição.

A linha clássica é substituída por uma área autossuficiente onde produtos individuais podem passar pela linha individualmente. Isso permite, por exemplo, encher um frasco maior duas vezes ou girar os produtos durante a operação. O sistema também permite testar novamente os produtos que não passam no teste de qualidade ou removê-los da linha de produção. Essa linha de produção altamente adaptável tem potencial para alterar fundamentalmente os métodos de produção tradicionais das linhas atuais.

Portanto, o ctrlX FLOW6D é perfeito para transporte e posicionamento, seja em aplicações da indústria farmacêutica, de medicamentos, bens de consumo, eletrônicos, semicondutores ou montagem.

Para quais aplicações os sistemas transportadores TS e VarioFlow são adequados?

Os sistemas transportadores Bosch Rexroth, incluindo os sistemas flexíveis VarioFlow, são a escolha ideal para otimizar o fluxo de materiais e a integração de processos em uma grande variedade de ambientes de produção e montagem. Seu design modular e sua capacidade de adaptação os tornam versáteis: Eles são adequados para sincronização precisa e posicionamento exato de componentes, como na montagem delicada de pequenos componentes e no transporte flexível e contínuo em processos de grandes volumes.

Os sistemas abrangem uma ampla gama de aplicações industriais – desde linhas de montagem e produção em indústrias como automotiva, de baterias, bens de consumo embalados, tecnologia médica e semicondutores, até cargas médias em processos variáveis e peças pesadas em ambientes de produção robustos. Graças à sua modularidade e ao seu controle inteligente, eles podem ser adaptados de forma flexível aos processos de produção, reduzir o tempo de produção, garantir sempre um manuseio confiável e um excelente controle dos processos.