O sistema transfer TS 7 da Bosch Rexroth em um ambiente de produção moderno Transfer system TS 7plus para aplicações pesadas

Mova módulos pesados de até 3.000 kg com precisão e eficiência. A solução modular do transportador de roletes para eletromobilidade.

BOOST YOUR PRODUCTION com o transfer system TS 7plus

Para um fluxo preciso e eficiente de peças pesadas e volumosas, o transfer system TS 7plus para aplicações pesadas estabelece novos padrões. Desenvolvido especificamente para a montagem de baterias e eixos eletrônicos na mobilidade eletrônica, ele resolve desafios intransponíveis para os sistemas tradicionais e que exigiriam dispendiosas soluções personalizadas.

Como um sistema transportador totalmente elétrico e sem componentes pneumáticos, ele transporta com flexibilidade cargas de até 3.000 kg ao longo de suas linhas de montagem. O sistema modular padronizado e o acionamento por eixo cardã de baixa manutenção garantem a máxima disponibilidade do sistema e reduzem o custo total de propriedade.

Beneficie-se das altas velocidades de transmissão, da configuração intuitiva com o software MTpro e da capacidade flexível de expansão dos sistemas existentes. Maximize a produtividade de suas instalações — com o transporte pesado eficiente e pronto para o futuro do TS 7plus.

Visão geral dos benefícios

Close do eixo cardã do transfer system TS 7plus da Bosch Rexroth

Máxima eficiência

Reduza significativamente o custo total de propriedade. O sistema transportador de roletes totalmente elétrico e sem componentes pneumáticos com acionamento por eixo cardã de baixa manutenção garante a máxima disponibilidade do sistema e tempo de inatividade mínimo.

O transfer system TS 7plus transporta um módulo azul de até 3.000 kg em um galpão de montagem

Transporte pesado com precisão

Transporte de módulos pesados de até 3.000 kg com precisão e confiabilidade. Este sistema para aplicações pesadas é ideal para a montagem de baterias e eixos elétricos em mobilidade elétrica, otimizando o fluxo de materiais mesmo no caso de produtos volumosos.

Planejamento de um transfer system TS 7plus com o software de engenharia MTpro da Bosch Rexroth

Integração flexível

O sistema modular padronizado e a configuração intuitiva do MTpro permitem conversão rápida e expansão flexível. Adapte sua produção facilmente aos novos desenvolvimentos e requisitos.

Principais dados técnicos

Carga de transporte:
até 3.000 kg
Dimensões do suporte de peças de trabalho: padrão até 2.200 x 3.000 mm
Sistema de acionamento: acionamento totalmente elétrico, sem componentes pneumáticos, eixo cardã (sem manutenção e autolubrificante)
Velocidade do transportador: até 24 m/min
Altura do transporte: 350 mm (baixo)
Motores: motores de 180 W e 250 W disponíveis, interface para motores de terceiros
Sistemas modulares: sistema modular de perfil de alumínio padronizado
Componentes especiais: Unidades de indexação, unidades rotativas, unidades de transferência, unidades de posicionamento

Planejamento gratuito de projeto de sistema transfer

Aproveite ao máximo o software de planejamento MTpro. Quase todos nossos produtos de tecnologia são armazenados nesta ferramenta. Desenvolva seu sistema transfer individual rapidamente usando a funcionalidade arrastar e soltar.

Ferramenta de engenharia MTpro em uma tela

Software de planejamento MTpro

Desenvolva seus sistemas transfer desde o conceito inicial até a implementação em uma ferramenta.

MTpro