Aplicação do TS 1 Transfer System da Bosch Rexroth Sistemas Transportadores TS 1

A solução de transportadores para montagem precisa e processos rápidos.

Catálogo on-line

TS 1 Transfer System – adaptado à montagem de produtos pequenos

No quesito produção eficiente de produtos ou módulos pequenos, os sistemas transportadores TS 1 da Rexroth são a decisão certa. Eles são adaptado especialmente à montagem precisa de produtos complexos. A capacidade de integração de um sistema de nível superior na pré-montagem e submontagem é um de seus pontos fortes.


PROJETO COMPACTO

Os sistemas transportadores TS 1 economizam espaço devido à sua estrutura compacta. Eles são adaptados a produtos e montagens pequenos e leves que demandam alta precisão de posicionamento e repetibilidade.

UNIDADES COM PRECISÃO EXATA

Produtos pequenos e procedimentos exatos precisam ser posicionados e reproduzidos com precisão, e esta é exatamente a tarefa ideal para a unidade de posicionamento TS 1. Diferentes tipos de pallets porta-peças em plástico ou aço nobre completam a variedade de unidades precisas oferecidas pela Bosch Rexroth.

VÁRIAS APLICAÇÕES

O TS 1 é adequado para as áreas de tecnologia médica (por exemplo, aparelhos auditivos, marca-passos), eletrônica (unidades de disco rígido, reguladores, sensores), mecânica de precisão (pequenos motores, interruptores) e óptica (lentes de contato). É possível realizar até mesmo linhas de montagem em salas limpas e salas secas.

Resumo de recursos do TS 1

Aplicação do TS 1 Transfer System da Bosch Rexroth

Holístico

Uma série completa de módulos de transferência, posicionamento e comando baseados em palete satisfaz todos os requisitos de operações de montagem manuais e automatizadas e possibilita a flexibilidade de configuração exigida no competitivo ambiente de manufatura atual.

Sistema de transporte TS 1 da Bosch Rexroth na fábrica da Bosch em Bamberg

Componentes especiais

Os pallets antiestáticos TS 1 protegem os componentes delicados melhor do que outros sistemas transportadores, possibilitando o acesso à peça de trabalho por qualquer direção. Paletes de plástico leves estão disponíveis em processos de inspeção ou montagem leve, enquanto paletes de aço robustos oferecem uma solução em aplicações que demandam mais precisão.

Principais dados técnicos

Peso de pallets porta-peças:
até 3 kg
Tamanhos de pallets porta-peças: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Variedades de pallets porta-peças: plástico, plástico/aço e alumínio
Mídia transportadora: correia (PA), correia dentada (PA)
Velocidade do transportador: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Alta precisão de repetição: de ± 0,015 mm
Adequado para: Salas limpas classe 7 (EN ISO 14644-1), salas secas (até aproximadamente 1% de umidade relativa)
Componentes especiais: curvas de acumulação em tempos de produção curtos, unidade de posicionamento para precisão de repetição superior e troca rápida de pallets porta-peças
Informações do pedido