Homem olhando para o sistema transfer TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Combinação do sistema transportador TS2 plus e TS 2Booster da Bosch Rexroth TS 2Booster – Mais velocidade nos processos

Dez vezes mais rápido em aplicações de ciclo curto, altamente preciso em uso

Ler mais
Linha de montagem do TS 2plus Transfer System da Bosch Rexroth TS 2plus – versátil, robusto, adaptável

O sistema de transporte flexível para uma variedade de aplicações

Catálogo on-line

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

O Sistemas Transportadores Rexroth é projetado para transporte de pallets porta-peças de até 240 kg. Ele possui unidades modulares padronizadas que podem ser combinadas de várias maneiras para criar um único sistema. O projeto modular possibilita o uso econômico de potenciais de proporção na produção. Todos os componentes são projetados para serem particularmente robustos e garantir alta segurança operacional. Além disso, os motores de corrente trifásica do sistema possibilitam uso eficaz de energia devido à classe IE3 de eficiência.


VERSÁTIL

O sistema modular versátil com unidades padronizadas atende aos requisitos de produção de diversos produtos de uma variedade de setores, por exemplo:

  • Indústria automobilística
  • Tecnologia elétrica e eletrônica com requisitos ESD
  • Tecnologia médica
  • Indústria óptica
  • Saneamento

ROBUSTO

O TS 2plus é confiável mesmo em condições difíceis, como em ambientes ESD ou em aplicações de sala limpa e de sala seca. Ele gerencia uma carga máxima alta de até 240 kg por pallets porta-peças.
Além disso, os componentes sofisticados e testados asseguram uma alta disponibilidade.

ADAPTÁVEL

É possível instalar rapidamente a versatilidade em produções econômicas devido à sua modularidade. As dimensões do pallet porta-peças são ajustadas ao tamanho do produto e variam de 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm. Quatro tipos de mídia transportadora são combináveis conforme o necessário: Correia de poliamida, correia dentada, corrente plana e corrente de roletes de acumulação.
Isso possibilita que a solução de sistema seja dimensionada rapidamente de acordo com qualquer demanda e que realize uma variedade de layouts de sistema.

Resumo dos destaques do TS 2plus

Aplicação do sistema de transferência TS 2Booster da Bosch Rexroth

TS 2Booster

Uma série completa de módulos de transferência, posicionamento e comando baseados em palete satisfaz todos os requisitos de operações de montagem manuais e automatizadas e possibilita a flexibilidade de configuração exigida no competitivo ambiente de manufatura atual.

Ciclos reduzidos devido ao uso consistente dos mesmos pallets porta-peças e sua transferência "instantânea" para seções acionadas por motor linear

  • Posicionamento preciso da pallets porta-peças – sem unidade de posicionamento adicional ou sistema de manuseio
  • Economia de tempo e custos de montagem devido à montagem padronizada e pré-configurada
  • Compatibilidade no Sistemas Transportadores TS 2plus com flexibilidade
  • Aceleração máx. 4 g/ 40 m/s2
  • Velocidade máx. 4 m/s (240 m/min)

Baixar o catálogo em PDF

Baixar o folheto

Assista ao vídeo

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

transporte simples vertical ou horizontalmente

  • Particularmente econômico: apenas uma unidade de acionamento necessária em movimentos horizontais e verticais
  • Simples e rápido de configurar: sem necessidade de qualquer equipamento de segurança complexo

  • Escalável em pallets porta-peças de até 800 x 800 mm
  • Adequado para transportadores de peças de trabalho de até 60 kg
  • Altura de transporte: de 290 mm a 1.790 mm

Informações do pedido

Baixar o folheto

Separador TS 2plus VE 2/D410-EH da Bosch Rexroth

Separadores elétricos

Sem abastecimento de ar para interromper regularmente

  • Para separação de pallets porta-peças em travessões de perfil sem abastecimento de ar
  • Separadores amortecidos
  • Diferentes tipos de separadores disponíveis para combinação com todos os componentes do TS 2plus e de pallets porta-peças

Informações do pedido

Principais dados técnicos

Massa do pallet porta-peças:
Até 240 kg
Tamanho do pallet porta-peças: 160 x 160 mm a 1.200 x 1.200 mm
Tipos de pallets porta-peças: Placa de suporte de aço ou alumínio, ou então armação aberta de perfis de alumínio
Mídia transportadora: Correia, correia dentada, corrente plana, corrente de roletes de acumulação, corrente Vplus
Velocidade do transportador: 6/9/12/15/18 m/min
Carga de via: Até 200 kg/m em acumulação

Exemplos de aplicação

TS 2plus Transfer System para transporte de baterias

Montagem de baterias na indústria automotiva

 

Fábricas de transporte dos sistemas transportadores TS 2plus

Sistemas transportadores de fábrica com eficiência energética

 

APAS assistant da Bosch Rexroth em linha de montagem com área de intralogística ao fundo

Linha de montagem flexível

 

Pacotes de bolas de golfe transportados por um sistema de transferência TS 2plus

Transporte de embalagens de bolas de golfe