VarioFlow plus Amplo espectro de aplicação, mesmo para ambientes muito secos com apenas 0,5% de humidade relativa do ar Saiba mais Tacómetro VarioFlowplus Agora mais rápido ainda com 120m/min. Mulher olhando para o transportador de correntes VarioFlow plus. Running your products quickly in three dimensions: that moves us. O VarioFlow transporta lentes com maior produtividade por meio da conectividade do local de trabalho. VarioFlow plus na indústria de lentes de óculos

Conheça o método eficiente usado para transportar lentes a estações de trabalho manual.

Assista ao vídeo

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Atualmente, os requisitos de usuário para soluções de transporte estão mais exigentes do que nunca. Com o VarioFlow plus, a Bosch Rexroth oferece um sistematransportador de correntes padronizado e versátil de alto desempenho. Crie sua solução transportadora personalizada usando nosso extenso sistema modular. Mesmo em ambientes limitados e em condições exigentes de espaço, o VarioFlow plus enfrenta qualquer desafio.

Em resumo

Visão geral da indústria

Com sua interconexão de máquinas e transporte de produtos, o VarioFlow plus atende uma grande variedade de indústrias, incluindo

  • alimentos e embalagens
  • cuidados de saúde
  • automotiva e elétrica

Benefícios do sistema

  • Transporte direto e indireto de produtos em configurações horizontais e verticais
  • Rentabilidade: o atrito de rolagem em curvas horizontais possibilita maiores distâncias e demanda menos acionamentos
  • Vida útil mais longa e tempos de parada reduzido: superfícies deslizantes sem tratamento adicional reduzem o desgaste
  • Economia de espaço: raio de curva horizontal em todos os tamanhos
  • Planejamento rápido, planejamento de projetos e visualização com MTpro
  • Extenso sistema modular e grande número de opções de personalização

Produtos

O VarioFlow plus está disponível em uma versão de alumínio - sua versão mais econômica

Sistema de alumínio

Versão básica econômica

  • Versão de perfil aberto e fechado
  • Ranhura interna para instalação dos componentes principais, como acionamento, desviador e curvas
  • Ranhura externa para montagem de guias laterais, suportes ou outros acessórios
  • Materiais em conformidade com a FDA e rolamentos de esferas de aço inoxidável com preenchimento de graxa de padrão alimentício

Principais dados técnicos

  • Peso do produto: até 3kg/34,5mm
  • Velocidade: até 120m/min
  • Largura da corrente: 65–320mm

Rexroth Store
O aço inoxidável do VarioFlow Plus cumpre os requisitos de higiene mais elevados

Sistema de aço inoxidável

Compatível com os requisitos de higiene mais elevados

  • Os perfis compactos de seção limpa minimizam possíveis áreas de depósito
  • As barras deslizantes de aço inoxidável possibilitam o uso mesmo em ambientes abrasivos
  • Materiais em conformidade com a FDA e rolamentos de esferas de aço inoxidável com preenchimento de graxa de padrão alimentício

Principais dados técnicos

  • Peso do produto: até 3kg/34,5mm
  • Velocidade: até 120m/min
  • Largura da corrente: 65–320mm

Rexroth Store
O sistema ESD do VarioFlow plus evita descargas eletrostáticas

Sistema ESD

Evite cargas eletrostáticas com uma combinação de alumínio, aço inoxidável e componentes ESD especiais

  • Componentes e peças adequados para uso em uma EPA (área protegida contra eletrostática)
  • Componentes condutores
  • Tecnologia de conexão condutiva
  • Sem alças de aterramento adicionais

Principais dados técnicos

  • Tamanho: 65mm e 90mm
  • Força de tensão máxima da corrente: 600N

Rexroth Store
Transporte de produtos plus sobre palete do VarioFlow

Sistema de palete porta-peças

Para transporte de produtos

  • Que não podem ser transportados diretamente na corrente
  • Cujas superfícies não devem se tocar na pilha
  • Que são sensíveis
  • Que devem ser posicionados para tarefas de manuseio
  • Com soluções funcionais abrangentes

Principais dados técnicos

  • Tamanhos: 65mm e 90mm
  • Tipo de corrente: corrente plana (branca, cinza e ESD)

Rexroth Store
Transportador com calço VarioFlow plus

Transportadores com calço

Para transporte de produtos

  • Que são difíceis de transportar verticalmente devido ao formato
  • Que não podem ser posicionados em inclinações verticais íngremes (> 30°) devido ao seu centro de gravidade
  • Que seriam danificados por transferências laterais ou superiores devido a superfícies sensíveis
  • Que não deslizam em rampas ou inclinações de 90° (por exemplo, com transportador)
  • Que serão transportados sem engajamento

Principais dados técnicos

  • Peso do produto: até 1,5kg/34,5mm
  • Velocidade: até 60m/min
  • Largura da corrente: 90mm

Rexroth Store
Transporte vertical de produtos com o transportador em espiral

Transportador em espiral

  • Os transportadores em espiral possibilitam o transporte vertical de produtos e servem como armazenamento temporário no menor dos espaços
  • Para complementar a variedade de transportadores de correntes, a Bosch Rexroth trabalha em conjunto com a smartPac, um fabricante de transportadores em espiral conhecido e experiente
  • Os transportadores em espiral são baseados em componentes padronizados do sistema VarioFlow

Principais dados técnicos

  • Tamanho: 80–320mm
  • Diferença de altura: no máximo 3.000mm entre a entrada e a saída
  • Gradiente: 5–12°

Download

Histórias de sucesso

Rolos de papel em um sistema transportador de correntes VarioFlow plus em uma unidade de produção

Bens de consumo

VarioFlow plus na produção de tecidos na Euroanta: Fluxo de material confiável e de baixa manutenção em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Duas caixas da Rexroth em uma correia transportadora VarioFlow plus branca com uma superfície de correia lisa

Indústria alimentícia

O VarioFlow plus garante paletização eficiente na indústria alimentícia por meio de automação inteligente com soluções da Hitmark Robotics.

História de sucesso do Omega Optix com o sistema transportador de correntes VarioFlow plus

Indústria de lentes de óculos

O sistema transportador de correntes VarioFlow plus transporta os óculos para as estações de trabalho manual com eficiência.

Sacos de chá sendo transportados em um sistema transportador de correntes VarioFlow plus da Bosch Rexroth

Produção de chá

O sistema transportador de correntes VarioFlow plus coloca o chá em movimento – mesmo em espaços limitados.

Três correias transportadoras de correntes VarioFlow plus com caixas embaladas

Intralogística

VarioFlow plus em uma aplicação logística em espaço pequeno: transporte de caixas Schaefer até estações de empacotamento manual e transporte para envio.

Correia transportadora de correntes VarioFlow plus como transportador elevado para transporte de forros de teto de veículos

Indústria automobilística

VarioFlow como transportador suspenso para transporte de forro de veículos na indústria automotiva.