ANOS LUZ À FRENTE: a nova apertadeira sem fio NEXO
A nova apertadeira NEXO garante liberdade máxima de uso em combinação com a mais alta confiabilidade e precisão de processo e atende a todos os requisitos de conexões de aperto críticas de segurança de acordo com o VDI/VDE 2862. Selecione entre pistola de mão e apertadeira de ângulo reto. Obtenha ferramentas intuitivas, modernas e fáceis de usar com ergonomia significativamente melhorada e flexibilidade aprimorada graças a um sistema operacional com base em navegador e controle integrado a bordo.
Teste o novo NEXO e veja um desempenho estelar!
Descubra os recursos da nova geração do NEXO
Módulo de WiFi Conectividade WiFi e desempenho de rede significativamente melhorados.
Processador 4-core: Poder computacional confiável e preparado para o futuro, mesmo em aplicações complexas
Scanner com base em câmera: Possibilita o processamento de códigos de barras 2D
Novo motor: Menor, mais eficiente, mais rápido, mais leve: para desempenho máximo mesmo em altas velocidades
Design: Design com foco no ser humano: mais compacto, mais ergonômico, melhor
Peso: Componentes mais eficientes com layout otimizado
LEDs: Resposta visual mesmo em posições incomuns
Display: Mostra os resultados de aperto atuais, e também a avaliação IO/NIO
Segurança operacional: Possibilita a operação descentralizada e diagnóstico estendido diretamente na apertadeira
Sistema operacional com base em navegador: Possibilidade de acesso descentralizado a partir do computador host
Software Sem necessidade de instalação de software adicional. Acesso possível também com tablet ou smartphone
Interface de usuário: Intuitivo, moderno e fácil de usar para fácil operação
Capacidade de diagnóstico: Melhor identificação da peça causando a falha para maior disponibilidade de fábrica
Recursos de diagnóstico aprimorados: Serviço de assistência com solução de problemas e reparos
Controle completo a bordo: Maior flexibilidade sem hardware/controles externos
Segurança de processo: Em conformidade com a diretriz VDI/VDE 2862 para aplicações de aperto da categoria A
Tecnologia de bateria: Uso de baterias ProCORE18V reconhecidas no mercado para melhor ergonomia e tempo de execução
Interface do cliente: Expansão de hardware simples e flexível em aplicações do cliente (por exemplo, segunda chave de partida, módulo de IO, etc.)
Plataforma de bateria AMPShare: Liberdade e flexibilidade máxima na seleção da bateria
Sistema de saída modular: Máxima flexibilidade em todas as aplicações
Scanner com base em câmera com enquadramento: Reduz erros e aumenta a velocidade por meio da seleção confiável do código de barras correto